1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: TX1SI-1214-16
- Bahan: igutex® TX1
- Bentuk: Bearings sleeve
- Dimensi:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Lebih banyak igutex® TX1 part
- Metode pembuatan: Wound
- Layanan masa pakai:
Heavy-duty bearing hingga 200 MPa
- Maksimum 200 MPa statis dan 140 MPa dinamis
- Tahan aus dan stabil secara dimensi
- Ketahanan yang baik terhadap media resistance
igutex® TX1 | Heavy duty bearing hingga 200 MPa
Typical applications
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
Here you can find further applications:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing igutex® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
igutex® bushing adalah bearing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
- Statis hingga 200MPa dan dinamis 140MPa
- Tahan aus dan stabil secara dimensi
- Ketahanan yang baik terhadap media
- Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
- Rangkaian standar dari stok
Typical applications
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
Here you can find further applications:
Industry solutions
Kapan saya membutuhkannya?
| Kapan saya tidak membutuhkannya?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing igutex® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
igutex® bushing adalah bearing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?