Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Solusi dengan bebas perawatan dan andal untuk pembangkit energi yang berjangka panjang Dalam prosesnya, sistem yang berbeda sering terpapar kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti radisai UV, fluktasi suhu, angin kencang, kotoran dan debu, serta harus bertahan selama bertahun-tahun.
Disesuaikan dengan sistem spesifik, kami menawarkan Anda solusi yang terbuat dari polimer yang berkinerja-tinggi, yang dapat membantu Anda meningkatkan teknologi, mengoptimalkan sistem, dan mengurangi biaya.
Tech up, Cost down - misalnya dengan tanpa pelumasan, bearings pillow block yang dapat disesuaikan untuk pelacak surya satu sumbu dan bearings rod end untuk aktuator.
Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang ini dan inovasi-inovasi produk di2stand pameran dagang 400m kami. Anda dapat [Link pagenr ="23684" title="jelajahi secara virtual, sendiri"] atau bersama dengan pakar industri kami Atur pertemuan sekarang untuk melakukan tour virtual yang didampingi oleh pemandu dan konsultasi pribadi:
Ingin tahu lebih lanjut mengenai inovasi-inovasi lainnya?
Temukan gambaran inovasi dan stan pameran industri virtual di sini
Sistem pelacakan oleh TecnoSun Solar Systems AG meyakinkan karena mengefisiensi biaya berkat ketinggian instalasi yang rendah. Untuk cincin traksi, perusahaan membutuhkan bearings yang rendah-perawatan yang dapat bertahan selama puluhan tahun dalam segala macam kondisi cuaca. Di igus, mereka menemukan apa yang mereka cari: plain bearing iglidur P beroperasi-kering yang bebas perawatan, tahan terhadap kotoran dan kondisi cuaca yang ekstrim serta tahan beban berat, jika tertutup lapisan salju yang tebal.
TG hyLIFT GmbH telah mengembangkan remote-kontrol pembersih, yang dapat menggulung panel surya hingga sepanjang 100-meter, menghilangkan debu halus, kotoran burung dan lumut. Di bagian roda, para engineer mengandalkan plain bearing iglidur P yang tahan media. Pada sikat putar, igubal fixed flange bearings yang tahan aus digunakan sebagai kompensasi untuk kesalahan penyejajaran dan operasi yang andal, bahkan saat bersentuhan terus menerus dengan air dan deterjen. Karenanya pengoperasian yang kering, komponen igus praktis dengan bebas perawatan.
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
24h