Sistem pasokan energi dan bearing untuk turbin angin

Area penggunaan

Potongan 3D turbin angin dengan komponen ditandai dan unit penggerak di rotor.
Potongan 3D turbin angin dengan komponen ditandai dan unit penggerak di rotor.
Kunci rotor turbin angin dengan pin pengunci dan penanda oranye.

Sistem penguncian rotor

  • Hingga 200 MPa statis dan 140 MPa dinamis
  • Tahan aus dan stabil secara dimensi
Sistem pitch rotor turbin angin dengan komponen mekanis di bagian dalam.

Aktuator pitch

  • Hingga 200 MPa statis dan 140 MPa dinamis
  • Tahan aus dan stabil secara dimensi
Rem azimut untuk turbin angin dengan tampilan potongan dan detail elemen pengereman.

Azimuth dan rem rotor

  • Bagian yang dicetak atau dicetak dengan injeksi
  • Ketahanan aus dan tekanan yang tinggi
Pelat geser azimut pada bantalan turbin angin dengan permukaan gesek ditandai.

Penyesuaian Azimuth

  • Ketahanan aus yang sangat tinggi
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Tidak sensitif terhadap kotoran
Panduan e-loop di dalam casing turbin angin dengan kabel.

Pasokan energi ke nacelle

  • Sistem modular, mudah dibuka
  • Perlindungan terhadap benturan berkat bodi luar PU yang kuat
Pembawa kabel untuk tenaga angin pada sambungan rotor dengan dua bantalan yang ditandai.

Penyesuaian bilah rotor dan azimuth

  • Untuk beban pengisian yang tinggi dan ruang terbatas
  • Sudut rotasi hingga 900°

Produk lain untuk turbin angin

Kabel yang dapat dipuntir

Kabel untuk cable chain dengan gerakan torsi yang ditunjukkan.
  • Untuk aplikasi puntir dengan +/- 180° pada panjang kabel 1 m
  • Garansi 4 tahun

twisterband

Panduan kabel Twisterband dengan beberapa segmen spiral yang bertumpuk.
  • Gerakan putar hingga 7.000°
  • Kecepatan rotasi hingga 180°/s
  • Modular dan mudah diisi

rantai energi multi-sumbu

Sistem energy chain triflex R dengan kabel yang diarahkan.
  • Radius tikungan yang ditentukan
  • +/- 10° torsi per mata rantai
  • Penyerapan gaya tarik yang tinggi

Bantalan biasa beban tinggi 2 komponen

Bushing luncur iglidur Q3E dari plastik hitam.
  • Cocok untuk beban ekstrem
  • hemat biaya karena cetakan injeksi

Diuji untuk penggunaan nyata di laboratorium uji

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi