iglidur® X, bar stock plate strips

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Suhu operasi yang terus menerus dari -100 hingga +250°C
  • Extremely high chemical resistance
  • Memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran dari Federal Aviation Administration of the USA (FAA) untuk interior pesawat
  • Kekuatan kompresi tinggi
  • Pilih panjang standar 1.000mm atau potong sesuai ukuran mulai dari 100mm
igus-icon-lieferzeitSFPX-06-160
6
160

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi