Teknologi bearing yang tahan lama untuk sistem PV

Memindahkan solar trackers dengan andal, sistem yang dipasang secara permanen, dan floating PV tanpa perawatan

  • Tahan UV, bebas pelumasan dan bebas perawatan
  • Pengoperasian dengan kebisingan rendah tanpa fluktuasi torsi
  • Koefisien gesekan terendah berkat plastik yang dioptimalkan untuk tribo
  • Cocok untuk ruang pemasangan yang sempit
  • Tidak sensitif terhadap kotoran dan debu
  • Masa pakai yang tinggi dan dapat diprediksi
  • Biaya rendah
Berbagai instalasi fotovoltaik dengan sistem tracker, tetap, terapung, dan pembersih.
Kotak sampel fotovoltaik igus dengan sampel produk dan ringkasan solusi untuk instalasi surya.

Pesan kotak sampel gratis

White paper tentang solar dengan sampul dan halaman isi yang terbuka.

Unduh white paper

Produk teratas untuk sistem fotovoltaik

BARU: bantalan blok bantal igubal® ESQM 2.0

  • Ketahanan UV 3 kali lebih tinggi berkat housing yang dioptimalkan dan bahan tutup bulat
  • Tinggi pemasangan 20 mm lebih rendah berkat braket lembaran logam di bagian atas housing
  • Relung untuk pemandu kabel di sepanjang profil
  • Pemasangan yang lebih mudah berkat penyelarasan U dari bola bulat dan pin pada rumah bagian bawah yang mencegah bantalan terlepas
  • Beban radial statis: pada kompensasi sudut 0° = 50 kN; pada 9° = 25 kN
Dudukan igubal pada struktur surya dengan detail rumah bantalan.

Bantalan blok bantal terpisah untuk profil persegi - desain klasik kami

  • Desain terpisah dari rumah dan bola bulat
  • Kompensasi ketidaksejajaran
  • Perakitan dan pembongkaran sederhana
  • Untuk masa pakai yang lama pada beban tinggi
Sendi igubal pada dudukan surya, dengan tampilan detail sambungan bola yang diperbesar.

Ujung batang logam dengan ulir jantan

  • Untuk gerakan berputar, berosilasi, dan linier
  • Cocok untuk penggunaan jangka panjang pada suhu dari -40 hingga +90 ° C
  • Tidak peka terhadap kotoran, debu, dan kelembapan
  • Pengoperasian kering bebas perawatan
Mur ulir untuk penggerak drylin dengan batang ulir dan dudukan surya.

Teknologi sekrup timbal yang berjalan kering

  • Bebas pelumasan dan perawatan
  • Tidak peka terhadap kotoran, debu, dan kelembapan
  • Koefisien gesekan yang rendah - tingkat keausan yang rendah
  • Tahan suhu
  • Berbagai bentuk
Bearing PRT dengan dan tanpa gigi.

bantalan bola cincin slewing, cincin slewing

  • Dengan elemen geser yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi yang tahan aus
  • 100% pelumasan dan bebas perawatan
  • Tidak sensitif terhadap kotoran dan kelembapan
  • Cincin yang terbuat dari aluminium anodisa atau baja tahan karat
Bantalan flens igubal dari igus dengan dua lubang pemasangan dan inti putih.

Bantalan flensa dengan 2 lubang pemasangan

  • Kompensasi ketidaksejajaran
  • Benar-benar bebas korosi
  • Beratnya sangat rendah
  • Operasi kering bebas perawatan
Dua batang silinder dihubungkan oleh panah oranye ke kanan.

stok batang plastik

  • 100% bebas perawatan dan pelumasan
  • Ketahanan aus yang luar biasa
  • Tahan terhadap kotoran, debu, dan kelembapan
  • Tidak ada nilai pesanan minimum, tidak ada jumlah pesanan minimum

Bantalan blok bantal surya mengesankan dalam uji laboratorium

Berhasil digunakan

Tracker surya DEGERenergie dengan modul surya miring dan seseorang di ladang.

Pelacakan yang andal dengan bantalan blok bantal igubal®

Panel surya di atas struktur logam pada instalasi fotovoltaik.

Tahan lama dalam segala cuaca: bantalan biasa di pelacak PV

hyCLEANER dengan roda di atas dua sabuk bergerigi plastik untuk permukaan basah.

Solusi penyimpanan bersih untuk perangkat pembersih permukaan surya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi