DEGER mengandalkan igubal® ESQM-bearing untuk sistem pelacakan sumbu tunggal

Dua pria berdiri di depan gedung dengan kaca biru dan pilar kuning.
  • Apa yang dibutuhkan: bantalan blok bantal untuk menopang profil persegi horizontal yang membawa modul surya
  • Persyaratan: Kapasitas beban tinggi, bebas perawatan, tahan UV, bebas korosi, tahan kotoran
  • Industri: Energi terbarukan, fotovoltaik
  • Sukses untuk pelanggan: igubal ® Bantalan blok bantal ESQM
    Bantalan igubal® ESQM-bantalan menawarkan solusi ideal untuk sistem pelacakan DEGER. Bantalan plastik tahan lama ini ideal untuk proyek-proyek tenaga surya yang menuntut dan tidak memerlukan pelumasan atau perawatan, sehingga mengurangi biaya pengoperasian. Gerakan gesekan rendah dan kemampuannya untuk mengimbangi ketidaksejajaran meningkatkan kinerja dan keandalan sistem. Pemasangan yang cepat dan mudah juga berkontribusi pada efisiensi. Dengan masa pakai 25 tahun, bantalan ini merupakan alternatif yang andal dan ekonomis untuk bantalan logam.

Kotak sampel PV gratis

Kotak sampel igus untuk fotovoltaik dengan komponen dan aplikasi modul surya.

BARU: igubal® ESQM 2.0

Rumah bantalan flens ESQM tampak potong dengan dudukan bantalan di dalam.

Masalah

Solusi

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE mengonfirmasi: 28,1% hasil tambahan dengan sistem pelacakan sumbu tunggal dari DEGER.

Berhasil diuji di laboratorium untuk ketahanan UV dan ketahanan aus, bantalan blok bantal ESQM memiliki masa pakai yang terjamin selama 25 tahun.

Modul fotovoltaik DEGER yang mengikuti matahari menyerap jumlah energi yang lebih tinggi sehingga menghasilkan listrik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sistem tetap.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi