Ubah Bahasa :

Ball bearing yang menggantikan gesekan geser dengan gesekan rolling, yang memungkinkan gerakan rotasi terjadi dengan sedikit hambatan. Biasanya, mereka harus dilumasi agar berfungsi dengan baik. ball bearing plastik xiros tidak memerlukan pelumasan material, bebas korosi dan beroperasi dengan sangat tenang. Ini menjadikannya alternatif yang hemat biaya dibandingkan dengan rekan-rekan logam mereka. Komponennya, yang terdiri dari campuran tribopolimer, ringan, tahan terhadap material kimia, dan secara opsional non-magnetik. Hal ini memastikan penggunaan yang aman dalam pengobatan, pengemasan, makanan dan teknologi penggerak dan banyak industri lainnya.
ball bearing xiros kami terdiri dari campuran plastik dasar, pelumas padat, serat, dan filamen. Bola yang digunakan biasanya terbuat dari stainless steel, kaca atau plastik. Ini dipasang di dalam cage, yang dapat dibuat dari material xirodur® kami sendiri, PA, PP atau PEEK.

ball bearing dalam alur radial, ball bearing aksial, ball bearing flange, ball bearing tumpuan, unit transfer bola, roller conveyor, cincin slewing bola, dan jenis lainnya dalam berbagai ukuran dapat ditemukan di toko online kami. Berkat berbagai macam material, solusi kami dirancang untuk berbagai macam industri dan juga dapat menyelesaikan aplikasi spesifik Anda.

Tidak bisa dan tidak selalu harus sesuai dengan katalog. Itulah mengapa kami menawarkan layanan untuk meminta suku cadang khusus yang di custom yang menyimpang dari standar DIN untuk aplikasi spesifik Anda. Dari ide hingga solusi: kemungkinan tak terbatas berkat xiros. Kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda.

material-material kami cocok untuk berbagai macam aplikasi dan dicirikan oleh berbagai macam keunggulan. Dari material serba guna yang hemat biaya dan spesialis panas hingga material dengan spesifikasi ketahanan material kimia terbaik. Anda juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang material bola yang digunakan.

Kami terus berupaya mengembangkan lebih lanjut produk yang sudah ada dan produk baru untuk meningkatkan teknologi aplikasi Anda dan mengurangi biaya. Selalu dapatkan informasi terbaru setiap saat.
ball bearing telah menjadi sangat diperlukan dalam mechanical engineer. Ada berbagai desain, di mana dimensi dan komposisi teknis komponen bergantung pada spesifikasi aplikasi industri. Daftar berikut menunjukkan jenis yang paling umum digunakan dan di mana mereka digunakan.
ball bearing dalam alur menurut DIN 625:
Jenis ball bearing ini menyerap gaya radial dan digunakan di mana pun komponen berputar. Dalam industri otomotif, misalnya, ball bearing dalam alur dapat ditemukan di sasis, di mana ball bearing memenuhi fungsi penyangga dan pemandu gandar. Gaya radial selalu diterapkan saat sumbu melakukan gerakan berputar.
ball bearing kontak sudut ke DIN 628:
bearing ini dirancang untuk mendukung gaya radial dan aksial dalam satu arah. ball bearing kontak sudut memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi dan mengurangi gesekan untuk berbagai macam beban. Ball bearing kontak sudut digunakan dalam industri sepeda, sektor otomotif atau, misalnya, pada spindel peralatan mesin.
Ball bearing yang menyelaraskan sendiri menurut DIN 630:
Jenis ball bearing ini umumnya digunakan dalam aplikasi dengan shaft yang panjang. Ini karena masalah pemasangan yang disebabkan oleh lubang di housing. Gaya aksial berperan dalam self-aligning bearing. Ini harus dijaga agar tetap rendah, karena alur di cincin luar memiliki permukaan kontak yang terbatas untuk elemen gelinding. Ini digunakan dalam mechanical engineer umum.
ball bearing aksial menurut DIN 711:
Seperti nama bearingnya, jenis ini dirancang untuk menopang beban aksial. Mereka tersedia dalam desain satu baris atau dua baris dan sudah digunakan dalam berbagai aplikasi dalam teknologi medis atau industri pengemasan.
Di seluruh dunia, pelanggan sudah mengandalkan ball bearing polimer xiros

Pada bagian ini kami menjawab beberapa pertanyaan umum tentang ball bearing dan ball bearing plastik kami. Antara lain, topik berikut menanti Anda:

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB