Bearing dorong

Bantalan bola aksial A180 dengan tampilan potongan dan ukuran.

Sekilas tentang thrust bearings kami:

Apa yang dimaksud dengan thrust bearing?

Gambar penampang bantalan bola aksial satu baris dengan dimensi d1, d2, d3, dan b1.

Bagaimana thrust bearing dibuat dan apa saja kelebihannya?

Bantalan aksial xiros dalam potongan dengan bola terlihat.

Kapan thrust bearing digunakan?

Table thrust bearing

Ukuran instalasi:Interior ⌀ [mm]Eksterior ⌀ [mm]Lebar [mm]
5110010249
51104203510
51104 (double row)204710

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi