igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Untuk diameter shaft: 20mm
- Kapasitas beban yang lebih tinggi
- Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
- Cocok untuk kontak dengan makanan
- Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
- Bahan cincin: xirodur® B180
- Bahan bola: Stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104