igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
- Untuk shaft Ø: 6, 8, 10, 20, 30mm
- Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
- Cocok untuk kontak dengan makanan
- Juga tersedia sebagai Slim Line (part no. akhiran -SL)
- Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
- Bahan cincin: xirodur® B180
- Bahan bola: Stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-ES
18.8
626