Bahan ball bearing: xirodur®

B180 - serba guna yang hemat biaya

Sifat material xirodur dengan penilaian suhu, ketahanan kimia, penyerapan kelembapan, keausan, dan indeks harga.
  • Masa pakai terpanjang
  • Rangkaian produk yang luas
  • Nilai keausan rendah
  • Ketahanan terhadap bahan kimia dan suhu sedang yang baik
Sifat material xirodur dengan suhu, ketahanan kimia, penyerapan kelembapan, keausan, dan indeks harga.

A500

  • Ketahanan suhu
  • Ketahanan kimia yang sangat baik
  • Produk khusus
  • Untuk aplikasi vakum dan autoklaf
xirodur sifat material dengan suhu, ketahanan kimia, penyerapan kelembapan, ketahanan aus, dan indeks harga.

F180

  • Bahandisipatif antistatis
  • Mendukung pembuangan muatan elektrostatis yang tidak diinginkan
Perbandingan sifat xirodur pada suhu, ketahanan kimia, kelembapan, keausan, dan harga.

F182

  • Konduktif elektrostatik
  • Hambatan permukaan yang lebih rendah (hambatan volume <104 Ωcm) daripada xirodur® F180
Sifat material xirodur dengan suhu, ketahanan kimia, penyerapan kelembapan, ketahanan aus, dan indeks harga.

C160

  • Ketahanan terhadap bahan kimia yang sangat baik
  • Bahan berbiaya rendah dibandingkan dengan A500
  • Penyerapan media yang rendah

S180

Sifat material xirodur meliputi suhu, ketahanan kimia, penyerapan kelembapan, ketahanan aus, dan indeks harga.
  • Serba hitam untuk bagian yang terlihat
Sifat material xirodur dengan penilaian suhu, ketahanan kimia, kelembapan, keausan, dan harga.

MT180

  • Semua komponen individual dengan USP kelas VI // DIN EN ISO 10993
  • Untuk digunakan dalam teknologi medis
xirodur sifat material dengan ketahanan suhu dan bahan kimia yang tinggi.

F500

  • Ideal untuk digunakan dalam industri semikonduktor
  • Konduktif elektrostatis dengan resistansi volume <104 Ωcm
  • Tahan suhu dari -50 hingga +150 ° C
  • Sangat tahan terhadap bahan kimia

S180LF

Perbandingan sifat material xirodur: suhu, ketahanan kimia, penyerapan kelembapan, ketahanan aus, dan indeks harga.
  • Gas buang rendah (pengabutan rendah)
  • Khusus untuk interior otomotif
  • Desain khusus dimungkinkan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi