bantalan dorong xiros®, baris tunggal, xirodur® B180, bola baja tahan karat

BB-51104-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-51104-B180-ES product image
BB-51104-B180-ES technical drawing
  • Untuk shaft Ø: 10, 20 mm
  • Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan bola: Stainless steel

  • Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES
35
51104
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi