bola bearing yang menyelaraskan sendiri xirodur® B180, untuk ketidaksejajaran, bola stainless steel

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing

  • Inner Ø: 10, 12, 20 mm
  • Gerakan sudut untuk mengkompensasi misalignment
  • Bebas-pelumasan dan bebas korosi
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan kandang: PA (poliamida)
  • Bahan bola: stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-1200-B180-10-ES-D
9
10

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi