Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Komponen hidrolik dan pneumatik membuat mesin dan peralatan memiliki tenaga, presisi, kecepatan, dan dinamika. Permintaan peralatan dan komponen terkait luar biasa tinggi! Berbagai aplikasi iglidur plain bearing, igubal spherical bearing, dan drylin linear guide atau lead-screw dalam fluid engineering semakin meningkat. Produk-produk tersebut juga membuktikan manfaatnya untuk fitting dan katup. Dari gerakan linear hingga berputar, produk-produk tersebut tahan gores, tahan terhadap zat kimia, dan tahan aus, serta tidak perlu perawatan karena sistem pengoperasiannya kering.
▲ Teknologi meningkat
Efisiensi hingga 2,5 kali lebih besar karena sudut ulir yang optimal
Hingga 30% umur pemakaian lebih lama berkat ulir simetri
Alternatif yang hemat untuk sekrup bola
▲ Teknologi meningkat
Tahan terhadap keausan
Yang disesuaikan dengan standar FDA dan EU10/2011
Pelapisan dan perlindungan permukaan logam yang simpel, utamanya di ruang instalasi yang kecil
▲ Teknologi meningkat
Bahan sangat tahan aus untuk pengoperasian yang berkelanjutan
Koefisien gesekan sangat rendah
Hemat biaya dan bebas perawatan
Kinerja yang berjalan lebih baik daripada iglidur J
Ingin tahu lebih lanjut mengenai inovasi-inovasi lainnya?Temukan gambaran inovasi dan stan pameran industri virtual di sini
Plain bearing iglidur X dapat ditemukan di hampir semua katup bulat flensa dan katup bulat flensa kompak yang dibuat oleh Pister Kugelhähne GmbH. Faktor penentu dipilihnya plain bearing yang terbuat dari polimer performa tinggi adalah ketahanan terhadap bahan kimia dan tersedia dalam jumlah kecil. Bahan iglidur X dapat digunakan pada temperatur -100 °C hingga 315 °C.
Katup dengan plain bearing iglidur ini digunakan dalam sebuah mesin yang memasukkan potongan buah ke dalam kemasan es krim. Komponen ini sangat menentukan kelancaran proses yang berlangsung otomatis. Sejak digunakannya plain bearing iglidur sebagai ring penyokong dan ring pemandu, tidak ada lagi piston yang macet. Plain bearing juga cocok digunakan di industri makanan.
Keunggulan iglidur RN37, yang hemat biaya, tidak perlu dilumasi, minim keausan, dan awet berhasil dimanfaatkan oleh sebuah produsen terkemuka dalam pompa air limbah untuk mesin cuci.
Kriteria:
Tidak bising, tidak perlu dilumasi, dan hemat biaya adalah tiga keunggulan yang ditawarkan plain bearing iglidur dalam pompa bersirkulasi pada heater.
LEWA menggunakan plain bearing igus yang terbuat dari bahan iglidur X untuk pompa pengatur dosis Ecoflow. Bearing-bearing ini dipasang di mesin pompa sehingga keausan baut batang piston diminimalkan.
Plain bearing iglidur mengandung pelumas padat yang membuatnya mampu melumasi sendiri dan tidak perlu perawatan. Dengan demikian, biaya pemeliharaan berkurang, dan komponen-komponen seperti katup penghenti berfungsi dengan baik dalam waktu yang lama. Aplikasi tersebut menggunakan lead-screw trapezoid dan ‑mur lead-screw dryspin untuk aktuator katup, plain bearing iglidur untuk katup pengatur dosis, dan ring piston iglidur pada batang pistonnya.
Buktikan sendiri kualitas produk-produk kami. Kotak sampel iglidur terbaru berisi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
24h