Toko flanged bearings

Temukan flanged bearing yang tepat dari igus untuk kebutuhan Anda dengan cepat dan mudah di toko bushing plastik kami.

Masukkan dimensi, parameter lingkungan dan kondisi pengoperasian lainnya ke dalam filter: Anda akan mendapatkan ikhtisar mengenai produk-produk katalog igus yang sesuai serta flanged bearing yang disesuaikan dengan kebutuhan, lengkap dengan perkiraan harga langsung.

Anda juga akan diperlihatkan masa pakai flange bearing kami yang bebas perawatan berdasarkan informasi yang Anda berikan.

Pilih dari 2005 penawaran yang sesuai

iglidur® M250
MFM-0809-055
Cetakan injeksi
IDR 6.440,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
6.898 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,00
13,00
5,50
0,50
iglidur® M250
MFM-0103-02
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
2.288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
1,00
3,00
5,00
2,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0104-02
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
3.482 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
1,50
4,00
6,00
2,00
1,00
iglidur® G
GFM-0709-06
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
18.508 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7,00
9,00
15,00
6,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0205-03
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
7.384 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
2,00
5,00
8,00
3,00
1,50
iglidur® M250
MFM-0206-03
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
5.937 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
2,50
6,00
9,00
3,00
1,50
iglidur® M250
MFM-0306-04
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
6.147 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
3,00
6,00
9,00
4,00
1,50
iglidur® M250
MFM-0608-08
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
9.584 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
8,00
12,00
8,00
1,00
iglidur® R
RFM-0405-03
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
17.925 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,50
9,50
3,00
0,75
iglidur® R
RFM-0405-04
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
25.757 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,50
9,50
4,00
0,75
iglidur® G
GFM-0709-10
Cetakan injeksi
IDR 7.728,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
45.737 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7,00
9,00
15,00
10,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0408-04
Cetakan injeksi
IDR 7.728,00 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
6.538 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
8,00
12,00
4,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0408-06
Cetakan injeksi
IDR 7.728,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
9.831 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
8,00
12,00
6,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0509-05
Cetakan injeksi
IDR 7.728,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
8.069 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
9,00
13,00
5,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0509-06
Cetakan injeksi
IDR 7.728,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
9.003 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
9,00
13,00
6,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0610-04
Cetakan injeksi
IDR 7.728,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
6.554 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
10,00
14,00
4,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0711-06
Cetakan injeksi
IDR 7.728,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
7.706 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7,00
11,00
15,00
6,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0408-08
Cetakan injeksi
IDR 8.050,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
11.677 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
8,00
12,00
8,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0509-08
Cetakan injeksi
IDR 8.050,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
10.527 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
9,00
13,00
8,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0610-06
Cetakan injeksi
IDR 8.050,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
8.304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
10,00
14,00
6,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0610-10
Cetakan injeksi
IDR 8.050,00 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
10.561 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
10,00
14,00
10,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0611-04
Cetakan injeksi
IDR 8.050,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
6.554 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
11,00
14,00
4,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0612-06
Cetakan injeksi
IDR 8.050,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
8.304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
12,00
14,00
6,00
3,00
iglidur® M250
MFM-0811-05
Cetakan injeksi
IDR 8.050,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
6.580 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
11,00
13,00
5,00
2,00
iglidur® G
GFM-0607-055
Cetakan injeksi
IDR 8.694,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
15.359 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,00
11,00
5,50
0,50
iglidur® M250
MFM-0612-10
Cetakan injeksi
IDR 8.694,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
10.561 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
12,00
14,00
10,00
3,00
iglidur® M250
MFM-0810-09
Cetakan injeksi
IDR 8.694,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
8.664 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
10,00
15,00
9,50
1,00
iglidur® M250
MFM-0812-06
Cetakan injeksi
IDR 8.694,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
7.188 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
12,00
16,00
6,00
2,00
iglidur® R
RFM-0507-05
Cetakan injeksi
IDR 8.694,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
33.023 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
7,00
11,00
5,00
1,00
iglidur® ECO-G
ECO-GFM-0810-09
Cetakan injeksi
IDR 9.338,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
Berdasarkan permintaan
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
10,00
15,00
9,00
1,00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi