Bearings tanpa pelumasan untuk aplikasi dalam teknologi fluid

Sistem hidrolik dan pneumatik

Komponen katup baja tahan karat pada pipa.

Teknologi katup

Pompa industri dengan motor dan selang terhubung di fasilitas produksi.

Teknologi pompa

Meter air pada pipa biru.

Sistem meteran

Silinder pneumatik dengan batang piston terpasang pada perangkat mesin.

Konsumen/komponen

HVAC: Pemanasan, Ventilasi, Pendingin Udara

Peredam

Katup ventilasi di fasilitas industri dengan pipa di dinding.

Kipas angin

Kipas industri dengan bilah biru di atas rumah putih.

Teknologi katup - Aktuator

Katup

Slider

  • Plain bearing dan guide ring memiliki ketahanan terhadap kotoran, misalnya menggunakan material iglidur® G untuk pemandu piston vertikal.
  • Geometri spindel yang dipatenkan serta mur spindel tahan bahan kimia, misalnya terbuat dari iglidur® J350 untuk penggerak vertikal body penutup.

Cock

Butterfly/throttle valve

  • iglidur® Plain bearing Q untuk beban dinamis tinggi pada titik-titik poros flap
  • Dioptimalkan untuk gerakan putar flap

Teknologi katup - Aktuator

Liner drive

Rotary drive

Teknologi pompa

Glandless pumps

  • Plain bearing yang tahan media, misalnya terbuat dari iglidur® H3 untuk bantalan poros penggerak
  • Rotasi hingga 6.500 rpm dimungkinkan melalui rotasi dalam media (air, oli, dll.)

Vertical pump

  • Plain bearing yang tahan terhadap air limbah, misalnya terbuat dari iglidur® UW untuk bantalan poros penggerak
  • Kecepatan tinggi jangka pendek hingga 2 m / s dimungkinkan dalam kondisi tanpa pelumas

Peristaltic pumps

Sistem meteran

Pengukur air

Gas Meter

  • Plain bearing bebas pelumasan, misalnya terbuat dari iglidur® G pada mekanisme pompa meteran
  • Coupling rods khusus untuk transmisi gaya pada gearbox
  • Gear plastik tahan aus pada transmisi

Konsumen/komponen

Hydraulic cylinder

Silinder pneumatik

Pegas tekanan gas


Flaps

Peredam Louvre

Unit kontrol

  • iglidur® Plain bearing Q untuk beban dinamis tinggi pada titik-titik poros flap
  • Dioptimalkan untuk gerakan putar flap

Kipas

Turbin air dengan pipa siku dan rumah rotor.

Kipas angin

  • Bearing bola xiros dengan keausan rendah dan tahan terhadap media yang memungkinkan pengoperasian dengan kebisingan rendah

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi