Bola spherical

Bearing dengan igubal® spherical ball yang 80% lebih ringan daripada bearing logam. Tapi sebanding untuk kuatnya, bagaimanapun. Pada saat yang sama, mereka juga 40% lebih hemat biaya dan lebih ekonomis dalam pengoperasiannya. Mereka memungkinkan pengoperasian kering tanpa pelumasan, yang membuatnya bebas perawatan.  igubal® spherical ball tersedia dalam berbagai plastik berperforma tinggi, masing-masing dengan sifat yang berbeda. Polimer iglidur® X yang tahan terhadap suhu ekstrem antara -100 ° C dan +250 ° C dan mempertahankan kekuatan tekanan penuhnya. iglidur® X hampir secara universal tahan terhadap bahan kimia. iglidur® J mendapat nilai dengan tingkat penyerapan air yang rendah, iglidur® R dengan biaya pembelian yang sangat rendah. Plastik berperforma-tinggi lainnya dikembangkan untuk industri makanan yang dapat dideteksi oleh detektor logam, sehingga meningkatkan keamanan produk. Dan iglidur® UW cocok untuk aplikasi bawah air. Dengan igubal® spherical ball yang tersedia dalam seri dimensi E dan K. Toleransi diameter dalam sesuai dengan E10 (shaft harus memiliki toleransi antara h6 dan h9).  

Number of products: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi