Apa yang dimaksud dengan plain bearings hidrodinamis dan hidrostatis?

Titik bantalan hidrodinamis dengan langkah bernomor pada diagram melingkar.

Fungsionalitas plain bearing hidrodinamik

Keuntungan dari titik bearing hidrodinamik

  • Pengoperasian kontinu bebas aus dimungkinkan berkat pelumasan hidrodinamik
  • Ideal untuk gaya dan diameter bearing yang besar serta kecepatan tinggi
  • Lapisan minyak memiliki efek peredam
  • Instalasi sederhana
Tampak potongan pompa air pendingin dengan rotor dan sambungan terlihat.

Plain bearing hidrodinamik digunakan di sini

Titik bantalan hidrostatik dengan zona tekanan bernomor dan panah aliran pada penampang.

Bagaimana cara kerja plain bearing hidrostatik

Keuntungan dari titik bearing hidrostatik

  • Lapisan oli permanen berarti tidak ada hambatan geser saat memulai dan menurunkan
  • Keausan yang rendah pada titik bearing
  • Daya gesekan rendah
Mesin perkakas di dalam pabrik dengan panel kontrol dan troli kerja di sepanjang lini produksi.

Di sinilah plain bearing hidrostatik digunakan

Plain bearing kami untuk aplikasi hidrodinamika

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi