Kabel jaringan / Ethernet / FOC / Fieldbus

Kabel khusus yang di-harnessed untuk aplikasi jaringan, Ethernet, serat optik, atau fieldbus telah teruji untuk digunakan dalam energy chains dengan jutaan siklus. Jajaran produk ini mencakup kabel serat optik indeks bertingkat yang di-harnessed, kabel CAT5/6/7, kabel Ethernet, dan kabel Profibus/Profinet. Kabel jaringan yang digunakan telah disetujui oleh berbagai badan dan sesuai dengan berbagai standar dan arahan: UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP, GL, RoHS-II, CSA, CE, dan DESINA. Kabel jaringan yang di-harnessed adalah kabel yang sangat fleksibel yang dirancang untuk tingkat stres yang tinggi, serta tahan api dan tahan minyak.

  • Tahan minyak dan tahan banting
  • Jari-jari tekukan terkecil hingga 12,5 x d
Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi