Cantilever axis yang ringan

  • Kekakuan sumbu yang tinggi dan konstan terlepas dari panjang langkahnya
  • Presisi tinggi
  • Kecepatan tinggi yang dimungkinkan
  • Posisi pemasangan dapat dikontrol sesuai kebutuhan
  • Jarak tempuh yang jauh dapat direalisasikan

Sumbu linear dengan penggerak rak dan pinion

Modul linear sabuk bergerigi kontinu dengan beberapa tampilan pemandu linier.

.

Cetakan linear gear tak berujung yang dapat diperpanjang EGW

  • Solusi untuk perjalanan jauh
  • Elemen rak dan pinion dapat diperluas secara modular (tanpa henti)
  • Untuk aplikasi > 2.000mm
  • Pengoperasian terpisah dari beberapa carriage linear dapat dilakukan pada saat yang bersamaan
Meja sabuk bergigi dengan motor dan kabel untuk sumbu linier.

.

Sumbu ringan untuk memilih & tempatkan drylin® GRQ

  • Bagian berongga persegi bergigi, anodisasi keras, dan bebas korosi
  • Memuat hingga 500g dengan kecepatan hingga 0,7 m/s
  • Penggerak Motor stepper NEMA11 dengan gear
  • Ringan, cepat, kecil, dan bebas pelumasan
Poros rack drylin dengan slider dan rel pemandu dalam close-up.

.

GRW drylin® sumbu-z dinamis

  • Transfer gaya langsung melalui rak gear
  • Struktur yang ringkas
  • Untuk beban hingga 10N
  • Kombinasi bahan: profil aluminium / rak gear plastik
  • Aksesori yang tersedia
  • Tersedia dengan motor
Cantilever axis dengan rack drylin® GRR

.

GRR drylin® sumbu-z yang ringan

  • Sumbu Z yang ringan (1,45kg) untuk stroke hingga 500mm
  • Terbuat dari aluminium dan plastik
  • Ideal untuk robot linear
  • Massa dinamis hanya 0,9kg memungkinkan pengoperasian yang cepat
  • Juga tersedia dalam versi yang lebih besar dengan panjang stroke hingga 1000mm dan kapasitas beban hingga 100N

.

Untuk robot linear multi-sumbu

.

Untuk pengujian dan pengukuran peralatan

.

Untuk aplikasi pick & place

Drive linear dengan rak: kelebihan dan kekurangan

Kapan ini digunakan?

  • pick & place aplikasi dengan dinamika tinggi
  • Untuk struktur aplikasi yang ringkas
  • Sebagai sumbu z pada gantry multi-sumbu

Kapan tidak digunakan?

  • Beban tinggi
  • Mengunci sendiri
  • Bidang aplikasi yang dipenuhi kotoran

Struktur rak igus® dan sumbu pinion (sumbu z)

Aktuator linear dengan komponen bernomor 1 hingga 4.

Contoh aplikasi pelanggan

Persiapan sampel otomatis

Poros rack pada sistem kontrol dengan kabel energi oranye.

Penggunaan ruang instalasi yang optimal di pabrik pembotolan

Penggerak rack dan pinion dengan pemandu serta komponen transparan pada lini pengisian.

Aplikasi lainnya

Bilah vertikal merah di depan rangka teknis.

Informasi lebih lanjut

Model tingkat pemula yang sesuai | drylin® econ

Sumbu linear kompak dengan sekrup ulir dan carriage igus econ.

Video perakitan | teknologi penggerak drylin®

Poros linear dengan kereta dan komponen terpasang, sementara tangan menyiapkan perakitan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi