Robot layanan menyajikan hidangan di atas nampan.

Beli robot servis atau buat sendiri

  • Komponen yang sesuai dengan FDA
  • Tidak ada pelumas atau pekerjaan pemeliharaan meskipun digunakan 24/7
  • Robot yang mampu berkolaborasi dengan manusia dan robot (cobot)
  • Sistem gearbox modular untuk kemungkinan perluasan solusi otomatisasi
  • Menghemat ruang dan berat instalasi
  • Pengiriman dan perakitan yang cepat
  • Perhitungan masa pakai
  • Getaran yang tenang dan rendah
Tiga lengan robot bergerak dari RBTX lean robotics ditampilkan pada berbagai platform.

Untuk aplikasi seluler: AGV dan robot artikulasi multi-sumbu sebagai sistem lengkap pada RBTX

▲ Tech up
  • Lebih banyak opsi otomatisasi berkat mobilitas
  • Pasang & mainkan integrasi antara kendaraan berpemandu otomatis dan robolink® DP
▼ Cost down
  • Hemat waktu dan uang berkat integrasi siap pakai termasuk software dan hardware
  • ROI yang diharapkan setelah 12 hingga 18 bulan
Robot layanan menyerahkan minuman di bar.

.

Restoran otomatisasi

  • Tidak ada downtime mesin: masa pakai komponen dapat diprediksi secara online
  • ROI cepat setelah 4 hingga 7 bulan
  • Higienis dan tidak peka terhadap kotoran
Lengan robot memasukkan peralatan makan ke keranjang mesin pencuci piring.

.

Cobot untuk robot servis

  • Tidak ada kabinet kontrol; sistem kontrol terintegrasi di pangkalan
  • Layanan penjemputan dan pengiriman
  • tugas pick & place
  • Bantuan perakitan
Robot layanan dengan selang biru di depan simbol berbagai aplikasi.

.

Ide otomatisasi lebih lanjut

Sorotan Low Cost Automation 2021: Sistem gearbox modular ReBeL® untuk cobot

  • Buat robot servis Anda sendiri dengan sistem gearbox ReBeL® modular
  • 25% lebih ringan dari strain wave gear konvensional karena igus® polimer berperforma tinggi
  • Mulai langsung dengan kinematika robot menggunakan strain wave gear yang terintegrasi penuh
  • Komponen bebas perawatan dalam desain yang ringan
  • Tersedia mulai tahun 2022
  • 25 hingga 50% lebih ringan dari robot multi-sumbu konvensional berkat igus® polimer berperforma tinggi
  • Diuji di laboratorium Low Cost Automation
  • Dapat dikontrol dengan igus® Robot Control, sistem kontrol untuk semua robot

Motion plastics® yang dipilih untuk robot servis

Rel linear drylin W dengan carriage.

.

drylin® Panduan profil W

  • 100% bebas dari perawatan dan pelumasan
  • Tahan terhadap kotoran, debu, dan kelembapan
  • Pengoperasian yang sangat senyap
  • Hingga 40% lebih hemat biaya daripada pemandu recirculating ball bearing
Tiga penggerak igus LCA-Barista-RLAmultithree di depan sumbu linear.

.

drygear® sistem gearbox modular

  • Suhu aplikasi: +5 hingga +50°C
  • Cocok untuk percikan air
  • Lebih ringan
  • Bebas pelumasan
Bushing luncur igus biru dengan flensa.

.

plain bearing iglidur® A181

  • Sesuai dengan peraturan FDA dan Uni Eropa
  • Ketahanan media yang baik
  • Dapat diterapkan secara universal
  • Bearing universal untuk berkontak dengan makanan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi