Sistem penanganan dan pengambilan otomatis di lingkungan gudang dan produksi.

Hemat biaya dan kompak: sistem gearbox untuk layanan robotika

ReBeL®: sambungan tunggal terintegrasi penuh

Perangkat lunak Robolink-ReBel untuk mengontrol beberapa konfigurasi lengan robot.
  • dapat diintegrasikan hingga 5 x lebih cepat daripada gearbox tanpa sistem kontrol
  • torsi hingga 8 x lebih besar dari RL-S-17
  • 2 ukuran
  • 25% lebih ringan dari roda gigi gelombang regangan standar di pasaran
Tampak meledak roda gigi igus dengan komponen bertanda A hingga D.
  • A: Output dengan encoder dan flensa pemasangan
  • B: gearbox poros plastik yang dioptimalkan secara tribologis
  • C: Motor DC tanpa sikat (rotor eksternal)
  • D: Papan driver motor CAN-BUS

Dua ukuran, satu ide: perlengkapan gelombang regangan yang terintegrasi penuh

Rebel Gear 80 dengan tampilan depan dan belakang.

ukuran instalasi 80

  • Diameter luar: 80 mm
  • Tinggi: 58 mm
  • Berat: 330 g
  • maks. Torsi keluaran: 2,5 Nm
  • Torsi nominal: 2 Nm
  • keluaran kecepatan: 10 1/menit.
  • Rasio roda gigi: 50:1
  • Masa pakai mekanis: 1.000.000 siklus/menit.
  • nomor bagian: RL-SE-80-50-XXXX
Rebel Gear ditampilkan dari depan dan belakang.

ukuran pemasangan 105

  • Diameter luar: 105 mm
  • Tinggi: 66 mm
  • Berat: 900 g
  • maks. Torsi keluaran: 20 Nm
  • Torsi nominal: 15 Nm
  • keluaran kecepatan: 10 1/menit.
  • Rasio roda gigi: 70:1
  • Masa pakai mekanis: 1.000.000 siklus/menit.
  • nomor bagian: RL-SE-105-70-XXXX

Memprogram dan menguji aplikasi terlebih dahulu secara gratis

Antarmuka iRC igus dengan enam model Rebel Gears berjajar dalam tampilan 3D.
Robot mengambil komponen dengan selang pada aplikasi otomasi.

Low Cost Automation - Bidang aplikasi

Lengan robot Rebel dalam perangkat lunak konfigurator ReBeL igus di laptop.

Konfigurator Cobot

Gripper robot dan modul sumbu untuk otomatisasi, ditampilkan dalam beberapa tampilan.

Toko Otomasi Berbiaya Rendah

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi