Gearbox ReBeL terintegrasi penuh

RL-SE-80-50-0020 product image
igus-icon-lupe
Informasi produk
  • Fully integrated individual gearbox with motor, sistem kontrol and encoder
  • output dengan enkoder dan flensa pemasangan
  • Motor DC tanpa sikat (rotor eksternal)
  • Papan driver motor CAN-BUS
  • 25% lebih ringan dari strain wave gear konvensional berkat polimer berperforma tinggi dari igus®
igus-icon-lieferzeitRL-SE-80-50-0020
80
Closed with absolute encoder

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi