teknologi drive drylin® modular

Sumbu linear bebas pelumasan dengan lead screw, toothed belt, dan rak gear

Ikhtisar teknologi drive

Sekilas tentang aksesori & sumbu linear kami

Sumbu linear dengan lead screw

Sumbu linear dengan lead screw
  • Ukuran ø 6 - 50mm
  • Ulir trapesium yang mengunci sendiri
  • Untuk penyetelan manual dan elektrik

Sumbu linear dengan toothed belt

Sumbu linear dengan toothed belt
  • Untuk penentuan posisi yang cepat
  • Untuk panjang goresan hingga 3000mm
  • Juga sebagai sumbu kantilever dan sumbu putar balik

Sumbu linear dengan rak gear

 Sumbu linear dengan rak gear
  • Ideal sebagai sumbu dalam superstruktur multi-sumbu
  • Siap untuk dihubungkan dengan motor dan unit kontrol

Table XY untuk tugas penyesuaian

Table XY untuk tugas penyesuaian
  • Modul linear dengan 2 arah penyesuaian
  • Untuk permukaan kerja hingga 500mm x 500mm

Motor listrik yang cocok

Motor elektrik
  • Motor stepper, motor DC, dan motor EC/BLDC
  • Berbagai ukuran dan desain

Aksesori teknis

Aksesoris teknis
  • Untuk penyesuaian manual dan elektrik
  • Elemen pengoperasian, aksesori pemasangan dan pemasangan

Kapan saya menggunakan drive yang mana untuk sistem saya?

DRE_ICON_drylin®_e_lead_srew_icon_EN_1

Penggerak lead screw

DRE_ICON_drylin®_e_toothed_belt_icon_EN_1

Penggerak toothed belt

DRE_ICON_drylin®_e_gear_rack_icon_EN_1

Penggerak rak dan pinion

Manfaat teknologi drive drylin®

Tanpa-pelumasan

Tanpa pelumas dan tanpa perawatan khusus

Hening

Hening

Hemat-biaya

Hemat-biaya

Sustainability

Keberlanjutan

Tahan suhu

Ikon siap menyambung

Dapat disesuaikan & siap untuk terhubung

Contoh aplikasi teknologi drive

Pengaturan pengukuran khusus dengan sumbu lead screw

Contoh aplikasi teknologi penggerak di Art Robotics

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Contoh aplikasi teknologi penggerak

Teknologi penggerak listrik dalam sistem pemosisian otomatis

Teknologi penggerak dalam unit pengambilan pesanan

Lebih banyak contoh aplikasi

AWB

Informasi lebih lanjut tentang teknologi drive drylin®

Sampel

Sampel gratis

Motor elektrik

Mencocokkan motor listrik

White paper teknologi penggerak

Gratis kertas putih

Pertanyaan yang sering diajukan dari pelanggan kami

  1. Penggerak toothed belt menawarkan akselerasi dan pengulangan yang tinggi. Oleh karena itu, mereka sangat cocok untuk mesin pick-and-place, sistem pengemasan, printer 3D, dan aplikasi lain yang membutuhkan pemosisian yang cepat dan tepat.
  2. Penggerak lead screw menawarkan kapasitas beban tinggi, presisi, dan transmisi daya. Oleh karena itu, mereka sangat cocok untuk penggilingan CNC, mesin penandaan laser, peralatan mesin, dan aplikasi robotika. Penggerak lead screw memastikan pemosisian yang kuat dan akurat.
  3. Penggerak rak dan pinion menawarkan kombinasi kecepatan tinggi, presisi, dan kapasitas beban. Aplikasi untuk penggerak linear dengan rak gear dapat ditemukan dalam material handling, pengemasan, otomatisasi jalur perakitan, dan area lain di mana pemosisian yang cepat dan akurat dalam jarak yang lebih jauh diperlukan.
DDX

Konfigurator teknologi drive

Penggerak linear yang disesuaikan sesuai keinginan Anda

  • Konfigurasi yang cepat dan mudah
  • Aksesori opsional
  • Daftar komponen terperinci
  • Pengiriman cepat* (siap dikirim dari 48 jam)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi