Rollers konveyor

Rol konveyor xiros® kami tersedia dari stok dalam berbagai bahan tabung: baik aluminium, stainless steel, karbon , atau dengan tabung PVC. Dengan diameter dari 20 hingga 100 mm dan panjang hingga 1.500 mm, kami menyediakan berbagai macam roller conveyor untuk aplikasi yang paling spesifik bagi pengguna. Suku cadang khusus seperti sistem yang siap dipasang dengan shaft juga tidak menjadi masalah. Cukup hubungi kami.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!