Energy chain tertutup untuk perlindungan dari kotoran dan swarf

Energy chain tertutup untuk perlindungan dari kotoran dan swarf

Apa yang dimaksud dengan energy chain tertutup?

Energy chain terbuka
Energy chain tertutup (energy tube)

Energy tube R2.1

Seri energy chain tertutup R2.1
  • Ketinggian bagian dalam: 26 hingga 75mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • Dapat dibuka di radius luar dari kedua sisi
    • Dapat dibuka di radius dalam dari kedua sisi
  • Tinggi bagian dalam yang besar dan hemat biaya
  • Pengoperasian yang senyap karena adanya rem internal
  • Desain yang halus tanpa tepi yang mengganggu

Tube energi RX

Seri energy chain tertutup RX
  • Ketinggian bagian dalam: 42 hingga 73mm
  • Tutup dapat dilepas di radius luar
  • Kontur yang membulat memungkinkan swarf memantul dengan mudah
  • IP diuji oleh TÜV NORD CERT GmbH

Energy tube E2 R

Seri energy chain tertutup E2 R
  • Tinggi bagian dalam: 25 hingga 45mm
  • Tutup dapat dilepas di radius luar
  • Pengoperasian yang senyap karena pitch kecil dari chain links

Energy tube E2 R100

Seri energy chain tertutup E2 R100
  • Ketinggian bagian dalam: 21-50mm
  • Tutup yang dapat dibuka di radius bagian dalam dari kedua sisi
  • Perlindungan yang hemat biaya terhadap kotoran dan swarf

Energy tube R4.1L

Seri energy chain tertutup R4.1L
  • Ketinggian bagian dalam: 40 hingga 300mm
  • Tutup dapat dibuka di radius dalam dan luar dari kedua sisi
  • Benar-benar tertutup
  • Rem "terintegrasi" untuk pengoperasian yang senyap
  • Desain undercut untuk stabilitas lateral yang optimal
  • Sangat dapat disesuaikan dengan aplikasi
  • Rasio harga-kinerja yang optimal
  • 30% ringan dan 80% perakitan lebih cepat dari seri yang sebanding
  • Sistem stop-dog ganda dan koneksi pin/bore besar untuk penyerapan gaya tinggi

Energy tube R4.1

Seri energy chain tertutup R4.1
  • Ketinggian bagian dalam: 28 hingga 108mm
  • Tutup dapat dilepas di bagian dalam dan luar radius
  • Sepenuhnya tertutup
  • Untuk aplikasi yang sangat menuntut
  • Desain undercut untuk stabilitas lateral yang optimal
  • Sistem stop-dog ganda dan koneksi pin/bore besar untuk penyerapan gaya tinggi
  • Daya dorong tinggi pada lintasan jauh dan untuk jarak unsupported yang panjang
  • Rem "peredam kebisingan" dan peredam kebisingan sebagai opsi
  • Rem "terintegrasi" untuk pengoperasian yang senyap

Energy tube R4/light

Seri energy chain tertutup R4 / light
  • Ketinggian bagian dalam: 56 hingga 80mm
  • Tutup dapat dilepas di radius dalam dan luar
  • Sepenuhnya tertutup
  • Mengurangi ketebalan panel samping dan crossbars yang lebih tipis

Energy tube zipper

Seri energy chain tertutup zipper
  • Ketinggian bagian dalam: 10,3 hingga 32mm
  • Tutup pada sabuk di jari-jari luar
  • Versi tubular untuk dampak kotoran ringan
  • Pengoperasian yang senyap karena pitch kecil dari chain links
  • Juga tersedia dalam "versi tabung tertutup"
  • Penghargaan Desain iF untuk desain zipper

triflex R

triflex R
  • Tinggi bagian dalam (dapat diisi): 10 hingga 46,8
  • Ideal untuk gerakan yang menuntut di semua sumbu
  • Versi TRC juga melindungi dari kotoran dan swarf karena sepenuhnya tertutup.
  • Resistensi torsi yang tinggi
  • Mudah dipendekkan dan dipanjangkan
  • Torsion stop-dog yang ditentukan dan radius tikungan minimum
  • Banyak versi lain yang tersedia
  • Penghargaan Desain iF 2004, 2007 & 2013
triflex® R
Kabel CF890

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi