chainflex® kabel kontrol CF890

CF890.05.02 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa iguPUR yang diekstrusi 2. Gulungan inti dengan panjang pitch yang dioptimalkan 3. Konduktor yang kuat dan lentur
igus-icon-lupe
1 from 2
CF890.05.02 product image
1. Senyawa iguPUR yang diekstrusi 2. Gulungan inti dengan panjang pitch yang dioptimalkan 3. Konduktor yang kuat dan lentur
  • Untuk aplikasi flexing
  • Outer jacket iguPUR
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF890.05.02
2x0.5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi