Serpihan logam beterbangan saat penggerindaan atau frais.

Rantai energi tahan swarf hingga +850°C

igumid® HT dalam pengujian

Kuantitas (g) chip yang terbakar sebagai fungsi dari suhu

Rantai energi tahan chip hingga +120°C

Rantai kabel dengan dudukan terpasang untuk menuntun selang atau kabel.

e-chains seri R2.1

  • Ketinggian internal: 26 hingga 75 mm
  • hemat biaya
  • Pengoperasian yang senyap karena rem bawaan
Rantai kabel igus e-chain RX dalam versi tertutup.

RX tube

  • Ketinggian internal: 42 hingga 73 mm
  • IP diuji oleh TÜV NORD CERT GmbH
  • Kontur yang membulat memungkinkan chip memantul dengan mudah
Sistem pemandu kabel readycable/readychain dengan kabel dalam ilustrasi radius tekuk.

Energy chain tahan swarf lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi