R2.1 e-tube - perlindungan chip yang hemat biaya

  • Tinggi bagian dalam yang besar dan hemat biaya
  • Kabel terlindungi dari serpihan
  • Mudah diisi, tutupnya dapat dibuka di kedua sisi di radius dalam atau luar
  • Pengoperasian yang senyap berkat rem internal
  • Ratchet terintegrasi pada sambungan rantai e-tube dan tutupnya untuk aplikasi yang dipasang di samping

R2.26

Rantai kabel untuk gerakan linear dengan dudukan.

R2.40

Rantai kabel e-kette dengan sekat dan ukuran 40 mm.

R2.48

Rantai kabel Seri R2.48 dengan pemandu samping.

R2.75

Rantai kabel Serie R2.75 dengan skala 75 mm.

R2i.26

Panduan rantai dengan rantai kabel dan braket pemasangan.

R2i.40

Rantai kabel R2i 40 untuk penuntun kabel bergerak.
Mata rantai pada rantai kabel dengan dudukan.

R2i.48

Ke halaman produk

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi