igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
26 mm
Maks. diameter kabel
23 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
38 mm
Radius tikungan [R]
60 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 65.688 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.904.952
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R2.26.038.060.0IDR 1.904.952
Energy tube seri R2.26 | Dapat dibuka di kedua sisi (kiri dan kanan) pada outer radius | tinggi bagian dalam: 26 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR2.26.038.060.03860

.jpg)