igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
75 mm
Maks. diameter kabel
60 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
111 mm
Radius tikungan [R]
130 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 237.958 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 4.045.286
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R2.75.111.130.0IDR 4.045.286
Energy tube seri R2.75 | Dapat dibuka di kedua sisi (kiri dan kanan) pada outer radius | tinggi bagian dalam: 75 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR2.75.111.130.0111130

.jpg)