Energy chain tertutup untuk perlindungan dari kotoran dan swarf

Rantai kabel dengan pelindung serpih menuntun kabel dan melindungi dari kotoran serta serpih.

Apa yang dimaksud dengan energy chain tertutup?

Rantai kabel igus di latar putih.
Rantai kabel chainflex igus untuk menuntun kabel dan selang.
Rantai kabel dengan dudukan terpasang untuk menuntun selang atau kabel.

Energy tube R2.1

  • Ketinggian bagian dalam: 26 hingga 75mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • Dapat dibuka di radius luar dari kedua sisi
    • Dapat dibuka di radius dalam dari kedua sisi
  • Tinggi bagian dalam yang besar dan hemat biaya
  • Pengoperasian yang senyap karena adanya rem internal
  • Desain yang halus tanpa tepi yang mengganggu
Rantai kabel igus e-chain RX dalam versi tertutup.

Tube energi RX

  • Ketinggian bagian dalam: 42 hingga 73mm
  • Tutup dapat dilepas di radius luar
  • Kontur yang membulat memungkinkan swarf memantul dengan mudah
  • IP diuji oleh TÜV NORD CERT GmbH
Sistem rantai kabel untuk kabel dan selang bergerak.

Energy tube E2 R

  • Tinggi bagian dalam: 25 hingga 45mm
  • Tutup dapat dilepas di radius luar
  • Pengoperasian yang senyap karena pitch kecil dari chain links
Rantai kabel igus dengan mata rantai abu-abu dan dudukan hitam.

Energy tube E2 R100

  • Ketinggian bagian dalam: 21-50mm
  • Tutup yang dapat dibuka di radius bagian dalam dari kedua sisi
  • Perlindungan yang hemat biaya terhadap kotoran dan swarf
Rantai kabel igus yang dipisahkan untuk aplikasi tabung.

Energy tube R4.1L

  • Ketinggian bagian dalam: 40 hingga 300mm
  • Tutup dapat dibuka di radius dalam dan luar dari kedua sisi
  • Benar-benar tertutup
  • Rem "terintegrasi" untuk pengoperasian yang senyap
  • Desain undercut untuk stabilitas lateral yang optimal
  • Sangat dapat disesuaikan dengan aplikasi
  • Rasio harga-kinerja yang optimal
  • 30% ringan dan 80% perakitan lebih cepat dari seri yang sebanding
  • Sistem stop-dog ganda dan koneksi pin/bore besar untuk penyerapan gaya tinggi
Rantai kabel E4.1 dengan rol dalam susunan lurus.

Energy tube R4.1

  • Ketinggian bagian dalam: 28 hingga 108mm
  • Tutup dapat dilepas di bagian dalam dan luar radius
  • Sepenuhnya tertutup
  • Untuk aplikasi yang sangat menuntut
  • Desain undercut untuk stabilitas lateral yang optimal
  • Sistem stop-dog ganda dan koneksi pin/bore besar untuk penyerapan gaya tinggi
  • Daya dorong tinggi pada lintasan jauh dan untuk jarak unsupported yang panjang
  • Rem "peredam kebisingan" dan peredam kebisingan sebagai opsi
  • Rem "terintegrasi" untuk pengoperasian yang senyap
Rantai kabel E4.1 Light dengan desain tertutup dan ringan untuk pemandu kabel.

Energy tube R4/light

  • Ketinggian bagian dalam: 56 hingga 80mm
  • Tutup dapat dilepas di radius dalam dan luar
  • Sepenuhnya tertutup
  • Mengurangi ketebalan panel samping dan crossbars yang lebih tipis
Rantai kabel igus dengan bukaan model zipper dan kabel.

Energy tube zipper

  • Ketinggian bagian dalam: 10,3 hingga 32mm
  • Tutup pada sabuk di jari-jari luar
  • Versi tubular untuk dampak kotoran ringan
  • Pengoperasian yang senyap karena pitch kecil dari chain links
  • Juga tersedia dalam "versi tabung tertutup"
  • Penghargaan Desain iF untuk desain zipper
Rantai kabel triflex R berbentuk loop.

triflex R

  • Tinggi bagian dalam (dapat diisi): 10 hingga 46,8
  • Ideal untuk gerakan yang menuntut di semua sumbu
  • Versi TRC juga melindungi dari kotoran dan swarf karena sepenuhnya tertutup.
  • Resistensi torsi yang tinggi
  • Mudah dipendekkan dan dipanjangkan
  • Torsion stop-dog yang ditentukan dan radius tikungan minimum
  • Banyak versi lain yang tersedia
  • Penghargaan Desain iF 2004, 2007 & 2013
Visual kampanye dengan kata “chainge” dan empat langkah dalam ikon hijau di atasnya.

Program daur ulang untuk energy chain

Kabel kontrol chainflex CF880 dengan radius tekuk untuk cable chain.

Kabel CF890

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi