Tabung elektronik RX - inovatif dan sangat tahan terhadap gelombang

Rantai kabel igus e-chain RX dalam versi tertutup.
  • dapat dibuka di sepanjang radius luar
  • Kontur luar yang halus dan melengkung mencegah chip mengendap
  • Bibir penyegelan "yang dibentuk" bulat
  • Tidak ada bukaan, celah, atau potongan
  • Seri RX40 telah teruji IP40 (TÜV Saarland)
  • Tersedia baki pemisah dan penyangga interior
  • Sambungan baut / lubang yang tersembunyi dan stop-dog
  • "Radius tikungan terbalik" versi tersedia dengan radius tikungan di kedua sisi
  • Peralatan mesin
  • Semua aplikasi di area chip langsung
  • Aplikasi yang terpapar debu dan kotoran
  • Teknik mesin umum

RX32

igus e-chain RX 32 dengan sistem rantai kabel modular tertutup.

RX40

Rantai kabel iglidur seri RX 40 dengan kontur luar tertutup peredam suara.

RX48

Rantai kabel seri RX dengan tinggi 62 mm.

RX56

Rantai kabel RX dengan pemandu tertutup dan ukuran 73.

Rangkaian produk RX e-tube Suhu tinggi

Selang energi dengan struktur spiral untuk penuntun kabel.

Varian HT

Varian suhu tinggi tabung elektronik RX

panduan pemilihan rantai elektronik®

Instruksi perakitan

Mengonfigurasi pemisahan interior

Diagram batang dengan dua perbandingan: igus RX40.100.100 jauh lebih tinggi daripada igus R68 dan nilai kecil lain 01 hingga 03.
Diagram batang dengan dua perbandingan: igus RX40.100.100 jauh lebih tinggi daripada igus R68 dan nilai kecil lain 01 hingga 03.
Diagram batang dengan empat nilai A sampai D: 2,7, 9,8, 158, dan 62,9.
Diagram batang dengan empat nilai A sampai D: 2,7, 9,8, 158, dan 62,9.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi