sistem kontrol motor drylin® E

Sistem kontrol motor yang inovatif untuk motor stepper EC/BLDC dan DC

Sistem kontrol motor untuk motor stepper drylin E, motor DC dan motor EC dryve D1

.

drylin® D1 dan D2 - untuk motor stepper, EC/BLDC, dan DC

Sistem kontrol motor D3

.

drylin® D3 - untuk motor DC

  • Mudah dioperasikan, cepat terhubung
  • Carriage linear, misalnya, dapat dikontrol langsung pada perangkat
  • Berbagai kecepatan dan mode pendekatan
  • Dapat dikombinasikan dengan switches atau joystick
  • Hemat biaya
  • Segera siap digunakan
  • Minta ekstensi fungsional
Tahap output motor stepper D7

.

drylin® D7, D8 dan D9 untuk motor stepper

  • Tidak diperlukan pengetahuan khusus, software atau pemrograman
  • Kontrol melalui antarmuka jam / arah standar pada sistem kontrol tingkat yang lebih tinggi
  • Penyesuaian ketinggian atau gerakan laci yang sederhana serta aplikasi pick & place yang tepat dimungkinkan
  • Sample program untuk diunduh
Sistem kontrol motor D5, D6

.

drylin® D5, D6 untuk motor DC

  • Siap untuk segera digunakan. Tidak perlu parameterisasi atau pemrograman
  • Rotasi kiri/kanan melalui input digital
  • Kecepatan dan akselerasi melalui sinyal input PWM eksternal
  • Tersedia dengan dan tanpa housing
  • Hemat biaya
  • Program sample untuk diunduh

Mengapa sistem kontrol motor drylin® E?

Pengiriman cepat

Pengiriman cepat

Stok

<br /><br />Terus-menerus mempunyai stok dalam jumlah besar

Ikon masa pakai layanan

<br /><br />Umur masa pakai produk yang lama

Ikon ketersediaan jangka panjang

Rangkaian produk yang tersedia dalam jangka panjang

Ikon tidak ada jumlah pesanan minimum

Tidak ada jumlah pesanan minimum

Ikon telah teruji 100%

100% teruji

Program sampel untuk sistem kontrol motor

  • Unduh program dengan program sistem master/kontrol & parameterisasi dryve
  • Mengurangi waktu integrasi
  • Penghematan biaya
  • Kompatibel dengan produsen industri (Siemens, Beckhoff, Wago, dll.)
  • Kompatibel dengan komputer papan tunggal konvensional / papan pengembang
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

.

Contoh aplikasi dengan sistem kontrol motor igus®

Penempatan di laboratorium aplikasi laser

Aplikasi VonJan Laser

Pemindai X-ray XXL

Contoh aplikasi motor pemindai XXL

Pergerakan yang mulus di bangku uji sensor

Pergerakan yang mulus dalam rig uji sensor

Contoh aplikasi lebih lanjut

AWB
Motor elektrik

.

motor listrik drylin® E

Unit catu daya

.

unit power supply switching drylin® E

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi