Jembatan keberangkatan penumpang

Jembatan penumpang dengan platform perawatan dan cable chain oranye untuk kabel serta selang.

Keunggulan produk igus® pada jembatan naik penumpang

Produk untuk digunakan di jembatan naik penumpang

  • Perlindungan kabel dan selang
  • Pemasangan yang hemat tempat dan mengurangi panjang kabel (alternatif dari festooning)
  • Jarak tempuh 800 m atau lebih dimungkinkan
  • Pemasangan yang mudah berkat pembukaan dan pemutusan sambungan rantai yang cepat
  • Keausan rendah karena igus® plastik berkinerja tinggi yang dioptimalkan secara khusus
  • Palang bulat yang sangat stabil dan ramah kabel
  • Sistem modular internal untuk masa pakai yang lebih lama
  • Berbagai macam produk untuk hampir setiap aplikasi
  • Bahan khusus untuk aplikasi khusus yang memungkinkan
  • Tersedia dari stok dengan banyak aksesori
  • Gerakan melingkar hingga 7000°
Panduan rantai kabel E4.1L untuk lintasan melengkung.
  • Pengalaman 25 tahun - garansi 4 tahun
  • Jangkauan terbesar dengan 1.354 jenis kabel untuk sistem data, bus, dan hibrida
  • Tidak ada perhitungan biaya pemotongan
  • Masa pakai yang dapat dihitung
  • Berbagai jenis gerakan yang memungkinkan: horizontal, vertikal, torsi
  • Pola tersedia secara bebas
  • Penghematan waktu 50% saat pengupasan berkat teknologi CFRIP® yang unik
  • Tersedia dari stok, mulai dari panjang 1 m dalam waktu 24 jam
Kabel kontrol chainflex CF270ULD berpelindung.

Berhasil digunakan

Jembatan penumpang dengan tangga di apron bandara.

Sistem rantai energi modern di Bandara Cologne/Bonn

Jembatan penumpang dengan sistem rantai kabel hitam di dalamnya.

rantai elektronik® menggantikan hiasan di bandara Utah

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi