E4/00 - Pendahulu E4.1 untuk pengoperasian yang senyap dan pemasangan yang mudah

Pembawa rantai pada sistem igus e-chain dengan beberapa ruas abu-abu.

Seri 220

Rantai kabel seri E400 dengan tinggi 28 mm.

Seri 280

Rantai kabel seri E400 dengan ukuran 32 mm.

Seri 380

Rantai kabel seri E400 dengan ukuran 42 mm.

Seri 400

Rantai kabel e-chain E400 400 dengan tinggi 56 mm.

Seri 600

Rantai kabel seri E4.00 dengan ukuran 108.

Seri 640

Rantai kabel igus seri E4.00 dengan ukuran 112.

Seri 290

Rantai kabel seri E400 dengan tinggi 32 mm.

Seri 390

Rantai kabel seri E400 dengan ukuran 42 mm.

Seri 410

Rantai kabel seri E400 dengan tinggi 56 mm.

Seri 601

Rantai kabel E4.80 dengan lebar 108.

Seri R760

Rantai kabel seri E4.00 dengan ukuran 28 mm.

Seri R770

Mata rantai kabel seri E400 dengan ukuran 32 mm.

Seri R780

Rantai kabel seri E400 dengan radius 780 dan ukuran 42.

Seri R880

Rantai kabel seri E400 dengan ukuran 56.
E-chain E4.00 dengan tinggi bagian dalam 108 mm.

Seri R608

Beli seri R608 sekarang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi