Sistem zig-zag

Sistem panduan zig-zag

Zig-zag untuk rangka - sistem lengkap hingga 15m

Zick Zack HMI news: sistem rantai kabel modular dengan elemen oranye pada penyangga logam.
  • Harga berkurang hingga 30% dibandingkan dengan desain sebelumnya
  • Menghemat biaya hingga 20%
  • Perawatan yang rendah dan sistem modular

e-chain® zig-zag berbiaya rendah - Sistem lengkap hingga 10 m

  • Beratnya kurang dari setengah dari basket zig-zag standar, memungkinkan muatan yang lebih tinggi
  • Harga berkurang hingga 50% dibandingkan dengan basket zig-zag standar
  • Daya penggerak yang lebih rendah berkat pengurangan bobot
  • e-chains® polimer yang tidak berisik
Sistem penuntun kabel low-cost zig-zag untuk aplikasi industri.
  • Memandu data dan energi dengan aman dan andal
  • Solusi hemat biaya dan hemat ruang
  • Kuat dan mudah dipasang
  • Tidak berisik dan rendah getaran
  • Aplikasi tergantung secara vertikal

Platform panggung

Teknologi panggung dengan sistem rantai kabel miring di mesin bawah teater.

Di dalam House of Dancing Water

Teater bawah air dengan instalasi teknis dan sistem kabel.

Portal panggung

Panggung teater dengan struktur rangka dan kabel di depan latar dekoratif.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi