Motor elektrik

Portofolio motor listrik kami dipimpin oleh motor stepper hibrida yang bebas perawatan dan tahan lama. Di toko online ini, tersedia dalam berbagai ukuran dan dapat diperluas untuk menyertakan encoder, rem dan gearbox. Motor stepper sangat cocok untuk aplikasi dengan torsi tinggi pada kecepatan rendah. Rangkaian produk diperluas dengan motor DC yang hemat biaya dan senyap. Motor DC dapat dioperasikan tanpa elektronika daya eksternal yang rumit, yaitu melalui baterai, sistem kontrol motor, atau unit catu daya. Kamera ini juga dicirikan oleh desain yang sangat hemat tempat. Hasilnya, motor DC tidak lagi bergantung pada flange dan coupling motor. Dan yang tak kalah pentingnya, motor EC, juga dikenal sebagai motor DC brushless, melengkapi rangkaian motor listrik. Motor BLDC mencakup rentang kecepatan yang luas dan memiliki efisiensi yang sangat baik. Oleh karena itu, lensa ini sangat sesuai untuk aplikasi dengan gerakan cepat dan bertenaga. Karena motor tidak dapat ditugaskan sendiri, igus® juga menawarkan sistem kontrol motor dan komponen lain yang diperlukan seperti gearbox dan sakelar proximity.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi