Platform kerja angkat
Berada di dalam boom pemetik buah ceri, energy chain systems dari igus memandu kabel kontrol dan selang hidrolik dengan aman. Sistem ini sudah diuji sebelumnya di igus dan 100 persen lulus.
Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Platform kerja teleskopik dan pemetik buah ceri menyisakan ruang yang sedikit untuk suplai energi. Oleh karena itu, pengguna menginginkan energy chains yang terbuat dari plastik performa tinggi atau energy chains campuran baja dan plastik dari igus untuk melindungi kabel dan selang.
Suku cadang igus untuk sistem pengarah, transmisi, dan bearing dalam platform angkat teleskopik seperti energy chains atau drag chains, kabel dan supply line serta plain bearing plastik, linear bearing, atau pelat geser yang tahan kondisi luar ruangan dan untuk alat yang terus mendapatkan tekanan.
Karena energy chains tidak memerlukan sekrup, maka tidak akan ada komponen yang longgar atau lepas akibat getaran. Tidak ada karat dan macet, karena bahannya plastik. Dapat dibuka di sembarang titik dan dirakit hanya dalam hitungan menit. Kabel yang sangat tahan sinar UV, dirancang untuk aplikasi dinamis dalam energy chains, bergaransi 36 bulan. Tidak perlu melumasi titik-titik bantalan, karena plain bearing dan linear bearing serta pelat geser dari igus® benar-benar tidak perlu perawatan dan pelumasan.
Buktikan sendiri kualitas produk-produk kami. Kotak sampel berisi kumpulan solusi igus untuk perpanjangan teleskopik dan inclined axes.
Sistem suplai energi yang dilengkapi harness, terdiri dari energy chains, kabel dan selang chainflex, serta konektor colok atau alat tambahan logam dari igus (sesuai kebutuhan) untuk memandu kabel dan selang hidrolik dalam lengan teleskopik secara aman.
Kabel dan selang energi, data, dan media harus diarahkan dengan aman dalam platform kerja teleskopik. Energy chains dari igus melindungi kabel tidak hanya dari pengaruh luar tetapi juga dari keausan yang terjadi akibat tarik-ulur lengan teleskopik yang berulang-ulang dalam kecepatan pengangkatan yang berbeda-beda.
Hybrid energy chain YE.42 dibuat dari plastik dan baja, lebih ringan 50% dan mudah dirakit karena bisa dibuka di sembarang titik dan tiap-tiap mata rantai bisa diganti.
e-chains® seri E4.1L menawarkan kemudahan pemasangan, ketangguhan, dan bobot yang ringan. Tersedia dalam berbagai ukuran dan banyak aksesori yang siap dikirim.
e-chains® seri E2.1 sangat cocok terutama untuk ruang instalasi yang sangat sempit dan bentang tanpa penopang yang pendek. Mudah dirakit dan bisa dibuka di titik manapun.
Pemandu yang aman dan andal untuk dua selang hidrolik, igus E2 e-chains® dilengkapi extender crossbar. Solusi khusus untuk platform kerja yang menempel di lori. E2 e-chain® dengan extender crossbar sangat kuat dan hemat tempat.
Kabel chainflex dapat menoleransi tekanan tekukan paling besar dan memiliki jari-jari tekukan paling kecil yakni 4xd diameter kabel. Semua kabel chainflex bergaransi 36 bulan.
Untuk aplikasi melentur yang terkena minyak. Untuk aplikasi dalam dan luar ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Khusus untuk bentangan tanpa penopang hingga 10m.
Untuk aplikasi heavy-duty dan hampir sepenuhnya tahan minyak. Aplikasi dalam dan luar ruangan yang paparan sinar UV-nya rata-rata. Bentangan tanpa penopang hingga 100m.
Untuk beban menengah dan hampir sepenuhnya tahan minyak. Aplikasi dalam dan luar ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Bentangan tanpa penopang hingga 20m.
Banyaknya pelumasan dan perawatan menimbulkan biaya yang tinggi. Berkat plain bearing plastik igus yang mampu melumasi sendiri, pelat geser pada platform kerja teleskopik dapat dirancang agar berfungsi tanpa perlu pelumasan dan perawatan. Produk ini juga sering kali lebih hemat biaya dan tahan lama dibanding solusi berbahan logam.
Pelat geser plastik dirancang khusus untuk aplikasi dinamis dan tidak memerlukan pelumasan tambahan dan bebas perawatan.
Entah fasilitas konstruksi, peralatan PMK, atau set film Hollywood: platform kerja angkat dengan inclined axes dan perpanjangan teleskopik digunakan di seluruh penjuru dunia. Perancangnya memerlukan sistem suplai energi yang ringan, kuat, tangguh, dan mudah dirawat. Hal inilah yang membuat produsen mencurahkan upaya penuh selama puluhan tahun untuk penelitian dan pengembangan. Baca lebih lanjut laporan resmi ini untuk mengetahui cara meningkatkan teknologi dan menghemat biaya dengan produk-produk igus®.
Anda juga akan mendapatkan layanan perawatan dan pemasangan dari igus. Kami memasang sistem bergaransi dan menawarkan perawatan terprediksi.
Produk perlengkapan igus smart plastics dengan beragam sensor isense dan icom modul evaluasi dan icom.plus, yang mengukur kondisi kerja, menyarankan langkah pemeliharaan yang diperlukan, dan menghentikan operasi sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.
Kami akan mengurus pemasangan. Biaya pemasangan yang bisa dihitung dengan jelas dan sesuai permintaan, dengan kontrak layanan seluruh suplai energi dari igus.
Kapasitas beban memiliki peran penting dalam banyak aplikasi inclined axes atau fungsi teleskopik karena dapat dibatasi oleh komponen yang berat. Dalam platform kerja teleskopik ini, tujuannya adalah mengurangi berat di keranjang sebanyak mungkin.
E4.1L e-chain® sangat kokoh namun sekaligus sangat ringan. Tidak saja memudahkan aplikasi teleskopik yang lebih panjang, tetapi juga menghemat bobot hingga 30%. Selain itu, produk ini memberikan ruang efektif yang lebih besar dibandingkan model-model terdahulu, namun kebutuhan ruang instalasinya tidak berubah.
Aplikasi-aplikasi seperti reach stacker ini memerlukan suplai energi dengan bentangan tanpa penopang. Namun demikian, bentangan tanpa penopang ini dibatasi oleh suplai energi yang digunakan. Oleh karena itulah, suplai energi harus tahan aus dan kuat.
E4.1L menawarkan distribusi gaya yang optimal dengan bentangan tanpa penopang dan mampu menahan gaya tarik dan gaya dorong hingga 7000 N. Dengan e-chain® ini berat pengisian bisa mencapai 600kg/m. Oleh karenanya, e-chain® ini sangat cocok utamanya untuk aplikasi yang tidak menggunakan penopang.
Ketika menjalurkan selang hidrolik, tekanan tinggi yang diterima oleh selang akan mengakibatkan gerakan dan menambah keausan bahan. Keuda faktor tersebut tidak saja membahayakan operasi, tetapi juga dapat mengakibatkan kegagalan fungsi.
E4.1L memberikan topangan yang aman terhadap selang yang memiliki tekanan berbeda-beda, dan desainnya akan menangani selang dengan baik. Bahkan meskipun selang terus bergerak, keausan bahan tetap diminimalkan, sementara aspek keselamatan dan keamanan ditingkatkan.
Dalam apliksi ekstensi teleskopik atau lift mast, ruang yang tersedia untuk suplai energi sangat kecil. Ini artinya, diperlukan jari-jari tekukan yang sangat sempit, yang tidak dapat dipenuhi oleh semua kabel/selang dan energy chains. Selain itu, dibutuhkan masa pakai yang sangat panjang.
e-chains® igus® dan kabel chainflex® yang andal dapat digunakan pada jari-jari tekukan yang sangat sempit, sehingga menghasilkan suplai yang sangat hemat tempat. Karena bagian intinya dililitkan dalam bentuk bundel, kabel chainflex® sangat tahan lama meskipun mengalami tekanan tekukan ekstrem.
Titik-titik bantalan teleskopik memerlukan perawatan dan pelumasan yang teratur. Ini mencakup pekerjaan pemeliharaan yang terus-menerus agar peralatan dapat berfungsi dengan aman dan benar.
Penggunaan plastik iglidur® teknis menjadikan titik-titik bantalan teleskopik tidak perlu dilumasi dan dirawat. Anda dapat membubut bahan sendiri atau meminta penyesuaian bentuk agar dibuat oleh igus®. Masa pakai plastik iglidur® bisa mencapai dihitung secara online.
Unduh brosur "Solusi untuk pemetik buah ceri dan peralatan teleskopik" (PDF)
Kualitas teruji. Lebih dari 4.100 pengujian per tahun untuk e-chains dan kabel, serta lebih dari 12.000 pengujian per tahun untuk plain bearing