Energy chains E4Q

Seri E4Q.34

Rantai kabel E4Q dengan tinggi bagian dalam 34 mm.

Seri E4Q.44

Rantai kabel igus E4Q dengan tinggi 44 mm.

Seri E4Q.58

Rantai kabel seri E4Q dengan tinggi 58 mm.

Seri E4Q.82

Rantai kabel igus E4Q dengan sekat dalam dan ukuran 82 mm.

Seri H4Q.34

Rantai kabel H4Q dengan tinggi dalam 34 milimeter.

Seri H4Q.44

Sistem kabel chain igus dengan ukuran 44.

Seri H4Q.58

Modul rantai kabel dengan ukuran 58.

Seri H4Q.82

Rantai kabel e-kette hitam dengan ukuran 82.

Studi desain: Desain bracket modular E4Q yang cerdas

  • Selang besar
  • Extender crossbar modular berarti fleksibilitas maksimum dan adaptasi terhadap dimensi selang
  • Menghemat waktu pemasangan: Pemasangan yang mudah, cepat, dan tanpa alat
  • Jika terjadi perbaikan, selang dapat diganti dengan cepat dengan membuka opening bar pada extender crossbar secara terpisah

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Pesan sampel gratis

Sistem igus E4Q dengan banner terpasang lurus.

Ingin memesan sampel dengan sensor EC.W pintar?

Contoh rantai E4Q.44 dengan E4Q-Muster dan E4Q-Banderole untuk EC.W.

Interior separation universal yang baru

.

.

.

  1. XXX = lebar dalam mm
    *Tersedia**: dari stok / berdasarkan permintaan**
Untuk seriPart No. Pelat tengah universalPart No. Pelat samping universalPart No. Separators untuk interior separation universalPart No. Shelves, dapat dikunci 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

Diwujudkan dalam praktik

E4Q e-chain® sebagai suplai energi yang siap dipasang pada mesin perkakas SAMAG

Pusat pemesinan CNC dengan panel kontrol dan penutup pelindung tertutup.

E4Q untuk pengoperasian yang aman dan rendah getaran pada mesin penggilingan DMF 200|8 dari DMG MORI

readychain pada mesin frais DMF 200|8 untuk pemesinan mikrometer.

Karakteristik desain yang menentukan dari seri E4Q

.

.

.

.

.

.

Pemandu kabel dengan empat keunggulan yang disorot dari rantai kabel.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi