Desain extender crossbar modular yang cerdas E4Q

Palang pemanjang: sistem modular untuk diameter besar

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Gambar teknik sistem E4Q Bracket Chain dengan ukuran dan nomor komponen.

Extender crossbars yang mudah dibuka untuk memandu selang besar hingga 175mm

Part No. (1) Adaptor samping(2) Tinggi adapter(3) Crossbar(4) Diameter d ≤ ø [mm]rantai elektronik lebar bagian dalam® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

Extender crossbars yang mudah dibuka untuk memandu selang besar hingga 175mm

Part No. palang pemanjang tinggi bagian dalam hi1 / hi2 [mm]Palang pemanjang tinggi eksternal ha1 / ha2 [mm]Palang pemanjang lebar yang jelas Bi1 [mm]rantai elektronik lebar bagian dalam® Bi2 [mm]Rantai elektronik lebar luar® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388

Anda mungkin juga tertarik dengan

program standar rantai energi

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

konfigurator rantai energi

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Potensi penghematan

Produk igus dalam pola oranye dengan teks “Reduce costs, improve technology”.

Program daur ulang

Rantai kabel igus sebagai simbol daur ulang dengan teks “the chainge”.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi