igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
58 mm
Maks. diameter kabel
52 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
100 mm
Radius tikungan [R]
135 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 358.386 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.942.246
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4Q.58.100.135.0IDR 3.942.246
Seri E4Q.58 | Crossbars setiap link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 58mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4Q.58.100.135.0100135

.jpg)