Sistem suplai energi untuk jarak lintasan yang jauh

Unduh "Panduan perakitan" perjalanan panjang!

Panduan perakitan

Rantai energi yang direkomendasikan untuk perjalanan jauh

BARU: rantai penggerak

drive-chain

BARU: rol rantai elektronik P4HD.56R

P4HD.56R rol e-chain

BARU: iSet solusi lengkap

Sistem lengkap untuk perjalanan jauh

Seri E4,1

Energy chain E4.1
  • Ketinggian bagian dalam: 30-800mm
  • Cocok untuk aplikasi yang menuntut
  • Desain undercut untuk stabilitas lateral yang optimal
  • Tautan luar dan dalam untuk perakitan cepat

Seri E4/4HD

Rantai energi E4/4HD
  • Ketinggian bagian dalam: 56-80mm
  • Stabilitas tinggi
  • Ideal untuk aplikasi tugas berat
  • Dengan palang di setiap tautan

Seri P4.1

P4.1 rantai energi
  • Ketinggian bagian dalam: 56-80mm
  • Menjelajah hingga 800m dan lebih jauh lagi
  • Kecepatan hingga >5m/s
  • Pemantauan keausan yang cerdas dimungkinkan

Seri P4

Profil rantai elektronik rol P4
  • Ketinggian bagian dalam: 32-42mm
  • Perjalanan hingga 800m dan lebih banyak lagi
  • Kecepatan hingga >10m / s
  • Mengisi beban hingga 7kg/m

rol e-chain

rol e-chain®
  • Ketinggian bagian dalam: 32-80mm
  • Daya penggerak 75% lebih sedikit
  • Kecepatan hingga 6m/s dimungkinkan
  • Hambatan gelinding yang seragam

autoglide

rantai energi autoglide
  • Ketinggian bagian dalam: 32-80mm
  • Daya penggerak 75% lebih sedikit
  • Kecepatan hingga 6 m / s dimungkinkan
  • Hambatan guling yang seragam

Di mana sistem rantai energi digunakan?

Perjalanan: 615m

Perjalanan: 615m

Kecepatan: hingga 10m/s

Kecepatan: hingga 10m/s

Beban tinggi: 100kg / m

Beban tinggi: 100kg / m

Efisiensi: 57% lebih sedikit energi

Efisiensi: 57% lebih sedikit energi

Pengoperasian yang hening

Pengoperasian yang hening

Kotoran & debu

Kotoran & debu

Suhu

Asam dan bahan kimia

Asam dan bahan kimia

Aplikasi Anda tidak terdaftar?

Pertanyaan proyek

Sekilas tentang keuntungan untuk Anda

Tušimice
  • Perjalanan jauh 1.000 meter dan lebih jauh lagi
  • Semua media, misalnya energi listrik, hidraulik, dan pneumatik, serta sinyal digital - listrik atau dengan cahaya - dan media cair dapat disuplai secara paralel
  • Tidak ada antarmuka yang tidak perlu
  • Berat isi hingga 100kg/m
  • Low travel noise
  • Efisiensi energi yang tinggi dengan rantai energi rol
  • Masa pakai 10 tahun atau lebih dengan rantai energi dan kabel
  • Kuat dalam semua aplikasi seperti angin, cuaca, kotoran, bahan kimia, dan barang curah
  • Pemasangan dan retrofit kabel dan selang yang cepat

Perbandingan sistem

Sistem energy chain alih-alih gulungan kabel bermotor

Sistem energy chain alih-alih gulungan kabel bermotor

Sistem energy chain bukan sistem busbar

Sistem energy chain bukan sistem busbar

Sistem energy chains pengganti sistem festooning

Sistem energy chains pengganti sistem festooning

Dari konsultasi hingga pemasangan

Proyek-proyek rekayasa dan solusi khusus

Proyek-proyek rekayasa dan solusi khusus

Instalasi dan layanan purna jual

Instalasi dan layanan purna jual

Produk lain untuk perjalanan jauh

Kabel motor CFCRANE

Kabel motor CFCRANE
  • Untuk voltase dan performa maksimum
  • Tahan api
  • Tahan sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak: tahan minyak (berdasarkan DIN EN 60811-2-1)

Kabel motor CF300.UL.D

Kabel motor CF300.UL.D
  • Untuk beban yang sangat tinggi
  • Aplikasi meluncur sejauh 400m dan lebih
  • Aplikasi dalam dan luar ruangan, tahan UV
  • Tahan UV: Tinggi

Kabel serat optik CFLG.LB

Kabel serat optik CFLG.LB
  • Untuk tegangan maksimum pada 5 x d
  • Jaket luar: TPE
  • Aplikasi meluncur (horizontal) 400m dan lebih
  • Resistensi UV

Sensor untuk pengukuran gaya dorong/tarik yang peka terhadap posisi EC.PP

Sensor untuk pengukuran gaya dorong/tarik yang peka terhadap posisi EC.PP
  • Sistem pemosisian yang terintegrasi dalam rantai elektronik
  • Memberikan informasi tentang gaya dorong/tarik yang bergantung pada posisi
  • Menggunakan informasi posisi dari aplikasi untuk tujuan lain

Guide trough baja

Guide trough baja
  • Berbagai macam ukuran yang luas untuk hampir semua rantai elektronik®
  • Pemasangan yang sangat mudah dan universal
  • Palung pemandu baja yang sangat kuat dan kokoh untuk aplikasi khusus di lingkungan yang keras

Pemantauan kondisi i.Sense

Pemantauan kondisi i.Sense
  • Fungsi pematian atau alarm yang aman jika terjadi kesalahan sistem
  • Sistem berhenti ketika gaya terlampaui
  • Dapat diprogram secara individual dan pencatatan peristiwa dalam memori data

Energy chain systems dengan harness

Energy chain systems dengan harness
  • 95% lebih sedikit waktu memanfaatkan
  • Mengurangi waktu pemasangan
  • Hubungkan & Solusi Play, misalnya untuk penanganan massal

plane-chain

plane-chain
  • Desain yang sangat ringkas
  • Aman dari kerusakan dan bebas perawatan
  • Dilindungi oleh housing
  • Untuk kecepatan tinggi

i.Cee Wonderbox

  • Pemantauan sistem tanpa kontak
  • Pernyataan masa pakai prediktif untuk setiap mata rantai individu
  • Hemat tempat, pemasangan eksternal di ujung tetap

"Bangkitnya rantai", "Beban angin" dan "Uji perjalanan panjang"

Munculnya rantai dalam perjalanan jauh

Munculnya rantai dalam perjalanan jauh

Beban angin dalam perjalanan jauh

Beban angin dalam perjalanan jauh

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi