Ubah Bahasa :
2039 suku cadang katalog | 0 suku cadang khusus
Bahan igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensi (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Waktu pengiriman / Layanan masa pakai igus-icon-arrow-table-sorting | Harga / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 12 Hari / 6.898 h | IDR 6.440 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 12 Hari / 2.288 h | IDR 7.084 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 12 Hari / 3.482 h | IDR 7.084 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 12 Hari / 18.508 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 12 Hari / 7.384 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 12 Hari / 5.937 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 12 Hari / 6.147 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 12 Hari / 9.584 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® R Cetakan injeksi | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 12 Hari / 17.925 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® R Cetakan injeksi | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 12 Hari / 25.757 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 12 Hari / 45.737 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 1 Hari / 6.538 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 12 Hari / 9.831 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 12 Hari / 8.069 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 12 Hari / 9.003 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 12 Hari / 6.554 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 12 Hari / 7.706 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 12 Hari / 11.677 h | IDR 8.050 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 12 Hari / 10.527 h | IDR 8.050 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 12 Hari / 8.304 h | IDR 8.050 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 1 Hari / 10.561 h | IDR 8.050 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 12 Hari / 6.554 h | IDR 8.050 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 12 Hari / 8.304 h | IDR 8.050 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 12 Hari / 6.580 h | IDR 8.050 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 12 Hari / 15.359 h | IDR 8.694 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 12 Hari / 10.561 h | IDR 8.694 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 12 Hari / 8.664 h | IDR 8.694 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 12 Hari / 7.188 h | IDR 8.694 | |||
| iglidur® R Cetakan injeksi | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 12 Hari / 33.023 h | IDR 8.694 | |||
| iglidur® ECO-G Cetakan injeksi | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 12 Hari / Berdasarkan permintaan | IDR 9.338 | |||

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB