Motor stepper

Motor stepper dari igus® yang bebas perawatan dan tahan lama, serta dapat diperpanjang dengan konektor metrik, rem, dan enkoder, yang bekerja dengan andal pada suhu antara -10 dan +50°C. Keuntungannya termasuk fakta bahwa mereka kompatibel dengan sistem kontrol motor yang paling umum dan bahwa pemosisian juga dimungkinkan tanpa encoder. Mereka juga memiliki tingkat perlindungan yang tinggi hingga IP68 (IP=Ingress Protection). Motor stepper digunakan dalam teknologi medis, otomatisasi laboratorium, penyesuaian format, dan otomatisasi industri. Motor stepper tersedia dalam beberapa ukuran pemasangan: NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 - dengan dimensi flensa dari 28 mm hingga 86 mm.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi