Sistem E4/4

Pendahulu E4.1 untuk jarak lintasan yang panjang dan aplikasi side-mounted

Rantai kabel E4.4 pada pemandu melengkung.

Seri 2828

Rantai kabel igus seri 2828 dengan ukuran 32.

Seri 3838

Rantai kabel seri 3838 dengan ukuran 42.

Seri 4040

e-chain seri 4040 dengan mata rantai bersegmen untuk penuntun kabel dan selang.

Seri 5050

e-chain seri 5050 dengan tinggi bagian dalam besar dan ukuran 80 mm.

Seri 2928

Rantai kabel dengan ukuran 32.

Seri 3938

Rantai kabel plastik dengan ukuran 42.

Seri 4140

Rantai kabel seri 4140 dengan ukuran 56.

Seri 5150

Rantai kabel seri 5150 dengan ukuran 80.

Seri 4040HD

Rantai kabel 4040HD igus dengan ukuran 56.

Seri 5050HD

Rantai kabel e-chain 5050HD dengan ukuran 80.

Seri 8840HD

Rantai kabel seri 8840HD dengan ukuran 56.

Seri 9850HD

Rantai kabel seri 9850HD dengan ukuran 80 mm.

Seri R7728

Rantai kabel seri 7728R dengan ukuran 32.

Seri R7838

Rantai kabel seri 7838R dengan dua profil dan ukuran 42.

Seri R8840

Rantai kabel e-kette seri 8840R dengan ukuran 56 mm.

Seri R9850

Rantai kabel seri 9850R dengan ukuran 80.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi