Motor arus-searah

Motor DC cocok untuk gerakan linear yang sederhana tanpa elektronik daya eksternal yang rumit. Mereka lebih senyap, efektif dan ringkas. Karena desainnya yang sangat hemat tempat, mereka tidak lagi bergantung pada flange dan coupling motor. Fakta bahwa motor DC dapat dioperasikan melalui unit catu daya, baterai, atau sistem kontrol motor sangat mendukungnya. Kamera ini juga tahan terhadap suhu antara -10 dan +60°C.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi