Joint ganda

Seri sambungan ganda dan sambungan coupling yang terbuat dari logam berat, seringkali mahal dan memerlukan perawatan ekstensif. Alternatif yang lebih ekonomis: igubal® seri sambungan ganda dan sambungan coupling. Mereka terbuat dari polimer yang menghasilkan penghematan berat hingga 80% dan penghematan biaya hingga 40%. Tapi tidak hanya itu. Sambungan ganda dan sambungan coupling yang terbuat dari plastik lebih mudah dipasang dan memudahkan pengoperasian secara ekonomis, karena tidak memerlukan pelumasan dan bebas perawatan.  igubal® rangkaian sambungan ganda dan sambungan coupling terus berkembang. Dan berkat sistem modular dengan spherical ball yang terbuat dari berbagai material dan housing dengan berbagai bentuk, Anda sebagai pengguna pasti akan menemukan solusi ideal Anda. Berdasarkan permintaan, igus® juga akan memproduksi komponen khusus. Pengguna sambungan ganda dan sambungan coupling dari igubal® antara lain adalah perusahaan di industri otomotif, otomasi, teknik pertanian, plant engineering, dan teknologi kendaraan.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi