Seberapa berkelanjutankah motion plastics®?


Before: Production of plastics

Energy balance

Oil consumption

Bebas PTFE

100% green electricity

99% recycled

igus bersih

Environmental and climate certifications

Environmental management standard ISO 14001

Energy management standard ISO 50001


Use of plastics offer

freedom from lubrication

Simbol produk berkelanjutan dan tahan lama dengan panah melingkar.

Long service life

Energy saving

Dua cincin bantalan hijau di rumput, satu dengan permukaan seperti lumut.

Biopolymers

Predictive maintenance

Lightweight

Replaceable parts


Setelah: Plastik setelah digunakan

Ekonomi sirkular dengan botol dan wadah plastik serta proses pabrik di sekitar Bumi.

Recycling platform chainge

Siklus daur ulang plastik mengelilingi Bumi dengan panah, pabrik, dan pengangkutan material daur ulang.

Recycling with HydroPRT


Inovasi yang berkelanjutan

Sustainable mobility with a bike made from recycled plastic

igus Bike di tepi air dengan roda belakang yang terurai di depan jembatan.

e-chain E2.1: the first complete energy chain series made from recycled material

echain e21 dengan panah hijau untuk siklus dan aliran material.

Wood-based slewing ring bearing

Flens plastik bundar dengan sekrup dan lubang tengah.

3D printing filament on a sustainable cardboard spool

Gulungan filamen iglidur i150 pada spool karton untuk pencetakan 3D.

Plain bearings made from 94% renewable raw materials

Cincin bantalan luncur iglidur hijau.

drylin R on wooden shafts - Study

Studi dengan poros kayu ek pada elemen bantalan igus.

Ball bearings made from regranulate

Bantalan bola hijau dengan bola logam terlihat.

Proyek dan inisiatif konservasi sumber daya

Kelompok menanam pohon di hutan.

We plant new trees worldwide

Parkhaus bertingkat dengan fasad hijau di belakang pagar.

Green multi-storey car park at the igus headquarters in Cologne

Dua pria memegang dokumen di depan gedung igus dengan papan iklim di Köln.

Partnership with the Cologne Climate Declaration

Sustainability for our chainflex cables

Logo UPS dengan keterangan pengiriman karbon netral.

Climate-neutral shipping with UPS

Penghalang sampah di perairan tercemar, sebelum dan sesudah pembersihan.

Plastic Fischer - against plastic waste in rivers

Perangkap sampah terapung di Sungai Rhein untuk pembersihan dan ekonomi sirkular.

Rhine octopus - igus supports floating waste trap

Kotak clean igus dengan wadah berwarna untuk memisahkan material.

Clean igus - our initiative to avoid plastic waste

Instalasi iMSPO untuk Landstrom di terminal kontainer, dengan kapal kontainer dan detail pasokan daya portabel.

Using shore power to combat pollutant emissions in container harbours