Ubah Bahasa :
32 suku cadang katalog | 0 suku cadang khusus
Bahan igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensi (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Waktu pengiriman / Layanan masa pakai igus-icon-arrow-table-sorting | Harga / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Cetakan injeksi | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 1 Hari / 23.406 h | IDR 31.878 | |||
| iglidur® A180 Cetakan injeksi | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 12 Hari / 17.555 h | IDR 34.776 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 1 Hari / 28.422 h | IDR 35.098 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 1 Hari / 33.158 h | IDR 37.996 | |||
| iglidur® A180 Cetakan injeksi | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 12 Hari / 15.383 h | IDR 38.640 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 1 Hari / 33.158 h | IDR 38.962 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 18,00 20,00 54,00 22,00 27,00 | 1 Hari / 33.158 h | IDR 40.894 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 12 Hari / 60.288 h | IDR 40.894 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 1 Hari / 55.263 h | IDR 42.504 | |||
| iglidur® A180 Cetakan injeksi | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 12 Hari / 14.211 h | IDR 43.148 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 12 Hari / 53.481 h | IDR 45.724 | |||
| iglidur® A180 Cetakan injeksi | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 12 Hari / 23.684 h | IDR 46.368 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 12 Hari / 49.737 h | IDR 49.266 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 12 Hari / 49.737 h | IDR 50.554 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 12 Hari / 82.894 h | IDR 55.062 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 1 Hari / 55.264 h | IDR 63.112 | |||
| iglidur® A180 Cetakan injeksi | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 12 Hari / 23.685 h | IDR 76.636 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 12 Hari / 82.895 h | IDR 82.432 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 12 Hari / 55.263 h | IDR 98.210 | |||
| iglidur® A180 Cetakan injeksi | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 12 Hari / 23.685 h | IDR 107.548 | |||
| iglidur® X Cetakan injeksi | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 12 Hari / 10.318 h | IDR 110.768 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 12 Hari / 55.263 h | IDR 113.344 | |||
| iglidur® X Cetakan injeksi | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 12 Hari / 15.899 h | IDR 122.682 | |||
| iglidur® A180 Cetakan injeksi | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 12 Hari / 23.684 h | IDR 124.936 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 12 Hari / 82.895 h | IDR 128.156 | |||
| iglidur® X Cetakan injeksi | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 12 Hari / 24.869 h | IDR 132.342 | |||
| iglidur® X Cetakan injeksi | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 12 Hari / 24.869 h | IDR 136.850 | |||
| iglidur® X Cetakan injeksi | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 12 Hari / 41.447 h | IDR 146.832 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 12 Hari / 82.894 h | IDR 148.764 | |||
| iglidur® X Cetakan injeksi | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 12 Hari / 41.448 h | IDR 221.214 | |||

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB